norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
04233 inch

不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手,不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴销、垫圈和不锈钢螺柱 1.4305。

规格:把手经电解或抛光处理。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓、垫圈和螺柱为亮色。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
特点:
RoHS

图纸

不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-95120ADX10经电解抛光处理6-3212614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04233-95120ADX15经电解抛光处理6-3212614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04233-95120ADX30经电解抛光处理6-3212614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04233-95120AEX10经电解抛光处理8-3212614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04233-95120AEX15经电解抛光处理8-3212614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04233-95120AEX30经电解抛光处理8-3212614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04233-05120AEX15经电解抛光处理8-3215,48181311,21752,359,11512,5100 根据要求
04233-05120AEX20经电解抛光处理8-3215,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-05120AEX30经电解抛光处理8-3215,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-05120A0X20经电解抛光处理10-2415,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-05120A0X30经电解抛光处理10-2415,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-05120A0X40经电解抛光处理10-2415,48181311,21752,359,14012,5100 根据要求
04233-05120A0X50经电解抛光处理10-2415,48181311,21752,359,15012,5100 根据要求
04233-05120A1X20经电解抛光处理10-3215,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-05120A1X30经电解抛光处理10-3215,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-05120A1X40经电解抛光处理10-3215,48181311,21752,359,14012,5100 根据要求
04233-05120A1X50经电解抛光处理10-3215,48181311,21752,359,15012,5100 根据要求
04233-15120A1X20经电解抛光处理10-3218,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04233-15120A1X30经电解抛光处理10-3218,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04233-15120A1X40经电解抛光处理10-3218,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04233-15120A1X50经电解抛光处理10-3218,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04233-15120A2X20经电解抛光处理1/4-2018,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04233-15120A2X30经电解抛光处理1/4-2018,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04233-15120A2X40经电解抛光处理1/4-2018,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04233-15120A2X50经电解抛光处理1/4-2018,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04233-25120A3X25经电解抛光处理5/16-1827,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04233-25120A3X30经电解抛光处理5/16-1827,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04233-25120A3X40经电解抛光处理5/16-1827,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04233-25120A3X50经电解抛光处理5/16-1827,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04233-25120A4X25经电解抛光处理3/8-1627,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04233-25120A4X30经电解抛光处理3/8-1627,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04233-25120A4X40经电解抛光处理3/8-1627,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04233-25120A4X50经电解抛光处理3/8-1627,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04233-95123ADX10喷丸6-3212614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04233-95123ADX15喷丸6-3212614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04233-95123ADX30喷丸6-3212614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04233-95123AEX10喷丸8-3212614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04233-95123AEX15喷丸8-3212614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04233-95123AEX30喷丸8-3212614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04233-05123AEX15喷丸8-3215,48181311,21752,359,11512,5100 根据要求
04233-05123AEX20喷丸8-3215,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-05123AEX30喷丸8-3215,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-05123A0X20喷丸10-2415,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-05123A0X30喷丸10-2415,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-05123A0X40喷丸10-2415,48181311,21752,359,14012,5100 根据要求
04233-05123A0X50喷丸10-2415,48181311,21752,359,15012,5100 根据要求
04233-05123A1X20喷丸10-3215,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-05123A1X30喷丸10-3215,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-05123A1X40喷丸10-3215,48181311,21752,359,14012,5100 根据要求
04233-05123A1X50喷丸10-3215,48181311,21752,359,15012,5100 根据要求
04233-15123A1X20喷丸10-3218,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04233-15123A1X30喷丸10-3218,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04233-15123A1X40喷丸10-3218,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04233-15123A1X50喷丸10-3218,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04233-15123A2X20喷丸1/4-2018,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04233-15123A2X30喷丸1/4-2018,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04233-15123A2X40喷丸1/4-2018,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04233-15123A2X50喷丸1/4-2018,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04233-25123A3X25喷丸5/16-1827,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04233-25123A3X30喷丸5/16-1827,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04233-25123A3X40喷丸5/16-1827,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04233-25123A3X50喷丸5/16-1827,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04233-25123A4X25喷丸3/8-1627,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04233-25123A4X30喷丸3/8-1627,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04233-25123A4X40喷丸3/8-1627,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04233-25123A4X50喷丸3/8-1627,11133,3241828,596108501,58350 根据要求