norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可调式塑料凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch
04233-06 inch

可调式塑料凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为塑料 PA 6.6,玻璃纤维增强。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
不锈钢轴销 1.4305。
螺柱材质为不锈钢,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。

规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。
黑色压力垫圈。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
图纸提示:
1) 销钉,用于对 锁紧手柄进行精调
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04233-06 inch 可调式塑料凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch 266 kB

图纸

可调式塑料凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-06-15211A1X2004233-15211A1X20钢制黑色10-3216922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04233-06-15211A1X3004233-15211A1X30钢制黑色10-3216922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04233-06-15211A1X4004233-15211A1X40钢制黑色10-3216922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04233-06-15211A1X5004233-15211A1X50钢制黑色10-3216922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04233-06-15211A2X2004233-15211A2X20钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04233-06-15211A2X3004233-15211A2X30钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04233-06-15211A2X4004233-15211A2X40钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04233-06-15211A2X5004233-15211A2X50钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04233-06-25211A3X2504233-25211A3X25钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04233-06-25211A3X3004233-25211A3X30钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04233-06-25211A3X4004233-25211A3X40钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04233-06-25211A3X5004233-25211A3X50钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04233-06-25211A4X2504233-25211A4X25钢制黑色3/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04233-06-25211A4X3004233-25211A4X30钢制黑色3/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04233-06-25211A4X4004233-25211A4X40钢制黑色3/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04233-06-25211A4X5004233-25211A4X50钢制黑色3/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04233-06-15311A1X2004233-15311A1X20不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04233-06-15311A1X3004233-15311A1X30不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04233-06-15311A1X4004233-15311A1X40不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04233-06-15311A1X5004233-15311A1X50不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04233-06-15311A2X2004233-15311A2X20不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04233-06-15311A2X3004233-15311A2X30不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04233-06-15311A2X4004233-15311A2X40不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04233-06-15311A2X5004233-15311A2X50不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04233-06-25311A3X2504233-25311A3X25不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04233-06-25311A3X3004233-25311A3X30不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04233-06-25311A3X4004233-25311A3X40不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04233-06-25311A3X5004233-25311A3X50不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04233-06-25311A4X2504233-25311A4X25不锈钢黑色3/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04233-06-25311A4X3004233-25311A4X30不锈钢黑色3/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04233-06-25311A4X4004233-25311A4X40不锈钢黑色3/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04233-06-25311A4X5004233-25311A4X50不锈钢黑色3/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04233-06-152184A1X2004233-152184A1X20钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04233-06-152184A1X3004233-152184A1X30钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04233-06-152184A1X4004233-152184A1X40钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04233-06-152184A1X5004233-152184A1X50钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04233-06-152184A2X2004233-152184A2X20钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04233-06-152184A2X3004233-152184A2X30钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04233-06-152184A2X4004233-152184A2X40钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04233-06-152184A2X5004233-152184A2X50钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04233-06-252184A3X2504233-252184A3X25钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04233-06-252184A3X3004233-252184A3X30钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04233-06-252184A3X4004233-252184A3X40钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04233-06-252184A3X5004233-252184A3X50钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04233-06-252184A4X2504233-252184A4X25钢制红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04233-06-252184A4X3004233-252184A4X30钢制红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04233-06-252184A4X4004233-252184A4X40钢制红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04233-06-252184A4X5004233-252184A4X50钢制红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04233-06-153184A1X2004233-153184A1X20不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04233-06-153184A1X3004233-153184A1X30不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04233-06-153184A1X4004233-153184A1X40不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04233-06-153184A1X5004233-153184A1X50不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04233-06-153184A2X2004233-153184A2X20不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04233-06-153184A2X3004233-153184A2X30不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04233-06-153184A2X4004233-153184A2X40不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04233-06-153184A2X5004233-153184A2X50不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04233-06-253184A3X2504233-253184A3X25不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04233-06-253184A3X3004233-253184A3X30不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04233-06-253184A3X4004233-253184A3X40不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04233-06-253184A3X5004233-253184A3X50不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04233-06-253184A4X2504233-253184A4X25不锈钢红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04233-06-253184A4X3004233-253184A4X30不锈钢红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04233-06-253184A4X4004233-253184A4X40不锈钢红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04233-06-253184A4X5004233-253184A4X50不锈钢红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 根据要求