norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch
04233-04 inch

可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305。

规格:把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈为黑色。
轴销和螺柱,亮色。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
图纸提示:
1) 销钉,用于对 锁紧手柄进行精调
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04233-04 inch 可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch 269 kB

图纸

可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-04-75120ADX10-经电解抛光处理6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04233-04-75120ADX15-经电解抛光处理6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04233-04-75120ADX30-经电解抛光处理6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04233-04-85120ADX10-经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04233-04-85120ADX15-经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04233-04-85120ADX30-经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04233-04-95120ADX1004233-95120ADX10经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-04-95120ADX1504233-95120ADX15经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-04-95120ADX3004233-95120ADX30经电解抛光处理6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-04-75120AEX10-经电解抛光处理8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04233-04-75120AEX15-经电解抛光处理8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04233-04-75120AEX30-经电解抛光处理8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04233-04-85120AEX10-经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04233-04-85120AEX15-经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04233-04-85120AEX30-经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04233-04-95120AEX1004233-95120AEX10经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-04-95120AEX1504233-95120AEX15经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-04-95120AEX3004233-95120AEX30经电解抛光处理8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-04-05120AEX1504233-05120AEX15经电解抛光处理8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04233-04-05120AEX2004233-05120AEX20经电解抛光处理8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-05120AEX3004233-05120AEX30经电解抛光处理8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-05120A0X2004233-05120A0X20经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-05120A0X3004233-05120A0X30经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-05120A0X4004233-05120A0X40经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04233-04-05120A0X5004233-05120A0X50经电解抛光处理10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04233-04-05120A1X2004233-05120A1X20经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-05120A1X3004233-05120A1X30经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-05120A1X4004233-05120A1X40经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04233-04-05120A1X5004233-05120A1X50经电解抛光处理10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04233-04-15120A1X2004233-15120A1X20经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04233-04-15120A1X3004233-15120A1X30经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04233-04-15120A1X4004233-15120A1X40经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04233-04-15120A1X5004233-15120A1X50经电解抛光处理10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04233-04-15120A2X2004233-15120A2X20经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04233-04-15120A2X3004233-15120A2X30经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04233-04-15120A2X4004233-15120A2X40经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04233-04-15120A2X5004233-15120A2X50经电解抛光处理1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04233-04-25120A3X2504233-25120A3X25经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-04-25120A3X3004233-25120A3X30经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-04-25120A3X4004233-25120A3X40经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-04-25120A3X5004233-25120A3X50经电解抛光处理5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-04-25120A4X2504233-25120A4X25经电解抛光处理3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-04-25120A4X3004233-25120A4X30经电解抛光处理3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-04-25120A4X4004233-25120A4X40经电解抛光处理3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-04-25120A4X5004233-25120A4X50经电解抛光处理3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-04-75123ADX10-喷丸6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04233-04-75123ADX15-喷丸6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04233-04-75123ADX30-喷丸6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04233-04-85123ADX10-喷丸6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04233-04-85123ADX15-喷丸6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04233-04-85123ADX30-喷丸6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04233-04-95123ADX1004233-95123ADX10喷丸6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-04-95123ADX1504233-95123ADX15喷丸6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-04-95123ADX3004233-95123ADX30喷丸6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-04-75123AEX10-喷丸8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04233-04-75123AEX15-喷丸8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04233-04-75123AEX30-喷丸8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04233-04-85123AEX10-喷丸8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04233-04-85123AEX15-喷丸8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04233-04-85123AEX30-喷丸8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04233-04-95123AEX1004233-95123AEX10喷丸8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-04-95123AEX1504233-95123AEX15喷丸8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-04-95123AEX3004233-95123AEX30喷丸8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-04-05123AEX1504233-05123AEX15喷丸8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04233-04-05123AEX2004233-05123AEX20喷丸8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-05123AEX3004233-05123AEX30喷丸8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-05123A0X2004233-05123A0X20喷丸10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-05123A0X3004233-05123A0X30喷丸10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-05123A0X4004233-05123A0X40喷丸10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04233-04-05123A0X5004233-05123A0X50喷丸10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04233-04-05123A1X2004233-05123A1X20喷丸10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-05123A1X3004233-05123A1X30喷丸10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-05123A1X4004233-05123A1X40喷丸10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04233-04-05123A1X5004233-05123A1X50喷丸10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04233-04-15123A1X2004233-15123A1X20喷丸10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04233-04-15123A1X3004233-15123A1X30喷丸10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04233-04-15123A1X4004233-15123A1X40喷丸10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04233-04-15123A1X5004233-15123A1X50喷丸10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04233-04-15123A2X2004233-15123A2X20喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04233-04-15123A2X3004233-15123A2X30喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04233-04-15123A2X4004233-15123A2X40喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04233-04-15123A2X5004233-15123A2X50喷丸1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04233-04-25123A3X2504233-25123A3X25喷丸5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-04-25123A3X3004233-25123A3X30喷丸5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-04-25123A3X4004233-25123A3X40喷丸5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-04-25123A3X5004233-25123A3X50喷丸5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-04-25123A4X2504233-25123A4X25喷丸3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-04-25123A4X3004233-25123A4X30喷丸3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-04-25123A4X4004233-25123A4X40喷丸3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-04-25123A4X5004233-25123A4X50喷丸3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 根据要求