|
|
04233-02 inch可调式铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。 压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。 材料:把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销材质为钢制,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。
螺柱为钢制,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。 规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或交通红色精密结构。 压力垫圈为黑色。 钢制轴销和螺柱、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。 塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。 它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 旧版 norelem 订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | L | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04233-02-75011ADX10 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75011ADX15 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75011ADX30 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85011ADX10 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85011ADX15 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85011ADX30 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95011ADX10 | 04233-95011ADX10 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95011ADX15 | 04233-95011ADX15 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95011ADX30 | 04233-95011ADX30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75011AEX10 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75011AEX15 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75011AEX30 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85011AEX10 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85011AEX15 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85011AEX30 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95011AEX10 | 04233-95011AEX10 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95011AEX15 | 04233-95011AEX15 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95011AEX30 | 04233-95011AEX30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011AEX15 | 04233-05011AEX15 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011AEX20 | 04233-05011AEX20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011AEX30 | 04233-05011AEX30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011A0X20 | 04233-05011A0X20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011A0X30 | 04233-05011A0X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011A0X40 | 04233-05011A0X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011A0X50 | 04233-05011A0X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011A1X20 | 04233-05011A1X20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011A1X30 | 04233-05011A1X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011A1X40 | 04233-05011A1X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05011A1X50 | 04233-05011A1X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15011A1X20 | 04233-15011A1X20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15011A1X30 | 04233-15011A1X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15011A1X40 | 04233-15011A1X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15011A1X50 | 04233-15011A1X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15011A2X20 | 04233-15011A2X20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15011A2X30 | 04233-15011A2X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15011A2X40 | 04233-15011A2X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15011A2X50 | 04233-15011A2X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25011A3X25 | 04233-25011A3X25 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25011A3X30 | 04233-25011A3X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25011A3X40 | 04233-25011A3X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25011A3X50 | 04233-25011A3X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25011A4X25 | 04233-25011A4X25 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25011A4X30 | 04233-25011A4X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25011A4X40 | 04233-25011A4X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25011A4X50 | 04233-25011A4X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75111ADX10 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75111ADX15 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75111ADX30 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85111ADX10 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85111ADX15 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85111ADX30 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95111ADX10 | 04233-95111ADX10 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95111ADX15 | 04233-95111ADX15 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95111ADX30 | 04233-95111ADX30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75111AEX10 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75111AEX15 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75111AEX30 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85111AEX10 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85111AEX15 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85111AEX30 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95111AEX10 | 04233-95111AEX10 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95111AEX15 | 04233-95111AEX15 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95111AEX30 | 04233-95111AEX30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111AEX15 | 04233-05111AEX15 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111AEX20 | 04233-05111AEX20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111AEX30 | 04233-05111AEX30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111A0X20 | 04233-05111A0X20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111A0X30 | 04233-05111A0X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111A0X40 | 04233-05111A0X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111A0X50 | 04233-05111A0X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111A1X20 | 04233-05111A1X20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111A1X30 | 04233-05111A1X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111A1X40 | 04233-05111A1X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05111A1X50 | 04233-05111A1X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15111A1X20 | 04233-15111A1X20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15111A1X30 | 04233-15111A1X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15111A1X40 | 04233-15111A1X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15111A1X50 | 04233-15111A1X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15111A2X20 | 04233-15111A2X20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15111A2X30 | 04233-15111A2X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15111A2X40 | 04233-15111A2X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15111A2X50 | 04233-15111A2X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25111A3X25 | 04233-25111A3X25 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25111A3X30 | 04233-25111A3X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25111A3X40 | 04233-25111A3X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25111A3X50 | 04233-25111A3X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25111A4X25 | 04233-25111A4X25 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25111A4X30 | 04233-25111A4X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25111A4X40 | 04233-25111A4X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25111A4X50 | 04233-25111A4X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75014ADX10 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75014ADX15 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75014ADX30 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85014ADX10 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85014ADX15 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85014ADX30 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95014ADX10 | 04233-95014ADX10 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95014ADX15 | 04233-95014ADX15 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95014ADX30 | 04233-95014ADX30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75014AEX10 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75014AEX15 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75014AEX30 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85014AEX10 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85014AEX15 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85014AEX30 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95014AEX10 | 04233-95014AEX10 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95014AEX15 | 04233-95014AEX15 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95014AEX30 | 04233-95014AEX30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014AEX15 | 04233-05014AEX15 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014AEX20 | 04233-05014AEX20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014AEX30 | 04233-05014AEX30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014A0X20 | 04233-05014A0X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014A0X30 | 04233-05014A0X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014A0X40 | 04233-05014A0X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014A0X50 | 04233-05014A0X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014A1X20 | 04233-05014A1X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014A1X30 | 04233-05014A1X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014A1X40 | 04233-05014A1X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05014A1X50 | 04233-05014A1X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15014A1X20 | 04233-15014A1X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15014A1X30 | 04233-15014A1X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15014A1X40 | 04233-15014A1X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15014A1X50 | 04233-15014A1X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15014A2X20 | 04233-15014A2X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15014A2X30 | 04233-15014A2X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15014A2X40 | 04233-15014A2X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15014A2X50 | 04233-15014A2X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25014A3X25 | 04233-25014A3X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25014A3X30 | 04233-25014A3X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25014A3X40 | 04233-25014A3X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25014A3X50 | 04233-25014A3X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25014A4X25 | 04233-25014A4X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25014A4X30 | 04233-25014A4X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25014A4X40 | 04233-25014A4X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25014A4X50 | 04233-25014A4X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75114ADX10 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75114ADX15 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75114ADX30 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85114ADX10 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85114ADX15 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85114ADX30 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95114ADX10 | 04233-95114ADX10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95114ADX15 | 04233-95114ADX15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95114ADX30 | 04233-95114ADX30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75114AEX10 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75114AEX15 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-75114AEX30 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85114AEX10 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85114AEX15 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-85114AEX30 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95114AEX10 | 04233-95114AEX10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95114AEX15 | 04233-95114AEX15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-95114AEX30 | 04233-95114AEX30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114AEX15 | 04233-05114AEX15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114AEX20 | 04233-05114AEX20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114AEX30 | 04233-05114AEX30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114A0X20 | 04233-05114A0X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114A0X30 | 04233-05114A0X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114A0X40 | 04233-05114A0X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114A0X50 | 04233-05114A0X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114A1X20 | 04233-05114A1X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114A1X30 | 04233-05114A1X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114A1X40 | 04233-05114A1X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-05114A1X50 | 04233-05114A1X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15114A1X20 | 04233-15114A1X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15114A1X30 | 04233-15114A1X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15114A1X40 | 04233-15114A1X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15114A1X50 | 04233-15114A1X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15114A2X20 | 04233-15114A2X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15114A2X30 | 04233-15114A2X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15114A2X40 | 04233-15114A2X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-15114A2X50 | 04233-15114A2X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25114A3X25 | 04233-25114A3X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25114A3X30 | 04233-25114A3X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25114A3X40 | 04233-25114A3X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25114A3X50 | 04233-25114A3X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25114A4X25 | 04233-25114A4X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25114A4X30 | 04233-25114A4X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25114A4X40 | 04233-25114A4X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-02-25114A4X50 | 04233-25114A4X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|