轴-套筒-胀紧套
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
联轴器、 刚性联轴器、 胀紧套、 万向节、 快速插拔联轴器、 轴承、 密封件
轴-套筒-胀紧套
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
23200
锥形夹紧套
124 型号
23350
薄壁套筒件的 A 型胀紧套
30 型号
23350-01
不锈钢胀紧套,A 型
9 型号
23351
B 型胀紧套
22 型号
23352
带轴向环的 C 型胀紧套
20 型号
23354
紧凑型结构 D 型胀紧套
31 型号
23354-01
D 型不锈钢胀紧套
12 型号
23356
短型结构 E 型胀紧套
22 型号
23358
带轴向环的短型结构 F 型胀紧套
22 型号
23360
大公差 G 型胀紧套
22 型号
23360-01
G 型不锈钢胀紧套
13 型号
23362
高扭矩 H 型胀紧套
17 型号
23368
带中央螺母的胀紧套
20 型号
23370
不锈钢制轴-套筒-胀紧套
13 型号