norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:此胀紧套普遍适用。

- 用于 19 至 85 mm 的轴径
- 用于中等至较高扭矩
- 适合较小壁厚的套筒
- 无轴向移动
- 自定心
装配:为轴和套筒圆锥形表面和接触处上的胀紧套稍微上油。不要使用 MoS2 或油脂。将胀紧套嵌入套筒座并移到轴上。分多个步骤成十字形以指定拧紧扭矩拧紧螺栓。

拆卸:移除所有螺栓并旋入前部法兰的压紧螺纹中。分多个步骤成十字形拧紧螺栓,直至胀紧套松动。
公差:轴:
建议公差 h8。
表面特性 Rz ≤ 16 µm。

套筒:
建议公差 H8。
表面特性 Rz ≤ 16 µm。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23352 带轴向环的 C 型胀紧套 350 kB
 夹紧套和缩紧盘概览 154 kB
 计算毂部最小直径 323 kB

图纸

带轴向环的 C 型胀紧套

商品选择/筛选

订货号D

D1D2BL1L2L3可传递扭矩
M Nm
锁紧扭矩MS
可传递轴向力
F kN
锁紧扭矩MS
轴表面压力
P N/mm²
轴套表面压力
P N/mm²
止动螺栓
数量
止动螺栓
锁紧扭矩
MS Nm
CAD配件价格订购
23352-19471947534526313932033180706 x M617 根据要求
23352-20472047534526313933033170706 x M617 根据要求
23352-22472247534526313937033155706 x M617 根据要求
23352-24502450564526313940033140706 x M617 根据要求
23352-25502550564526313942033135706 x M617 根据要求
23352-28552855614526313947033120606 x M617 根据要求
23352-30553055614526313950033115606 x M617 根据要求
23352-32603260664526313971044140758 x M617 根据要求
23352-35603560664526313978044130758 x M617 根据要求
23352-38653865714526313985044120708 x M617 根据要求
23352-40654065714526313989044110708 x M617 根据要求
23352-427542758155303647127061130706 x M841 根据要求
23352-457545758155303647136061120706 x M841 根据要求
23352-488048808655303647194081150908 x M841 根据要求
23352-508050808655303647202081145908 x M841 根据要求
23352-558555859155303647222081130858 x M841 根据要求
23352-609060909655303647243081120808 x M841 根据要求
23352-6595659510155303647263081110758 x M841 根据要求
23352-7011070110116724046624580131125808 x M1083 根据要求
23352-8012080120126724046625230131110708 x M1083 根据要求