|
|
产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:用于轴和套筒的公差范围增加的胀紧套。极窄的结构极为适合在狭窄空间使用。拆卸时自松动。
- 用于 19 至 85 mm 的轴径 - 用于大扭矩 - 安装时无需轴向移动 - 非自定心(套筒至轴的循环仅取决于导向系统的适配情况和长度)装配:为轴和套筒圆锥形表面和接触处上的胀紧套稍微上油。不要使用 MoS2 或油脂。将胀紧套嵌入套筒座并移到轴上。分多个步骤成十字形以指定拧紧扭矩拧紧螺栓。
拆卸:移除所有螺栓并旋入前部法兰的压紧螺纹中。分多个步骤成十字形拧紧螺栓,直至胀紧套松动。公差:轴: 建议公差 h11。 表面特性 Rz ≤ 16 µm。
套筒: 建议公差 H11。 表面特性 Rz ≤ 16 µm。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | B | L1 | L3 | 可传递扭矩 M Nm 锁紧扭矩MS | 可传递轴向力 F kN 锁紧扭矩MS | 轴表面压力 P N/mm² | 轴套表面压力 P N/mm² | 止动螺栓 数量 | 止动螺栓 锁紧扭矩 MS Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23360-1947 | 19 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 306 | 32 | 265 | 107 | 8 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-2047 | 20 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 321 | 32 | 251 | 107 | 8 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-2247 | 22 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 351 | 32 | 227 | 106 | 8 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-2450 | 24 | 50 | 27,5 | 17 | 20 | 429 | 36 | 232 | 112 | 9 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-2550 | 25 | 50 | 27,5 | 17 | 20 | 446 | 36 | 223 | 111 | 9 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-2855 | 28 | 55 | 27,5 | 17 | 20 | 496 | 35 | 197 | 100 | 9 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-3055 | 30 | 55 | 27,5 | 17 | 20 | 529 | 35 | 183 | 100 | 9 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-3260 | 32 | 60 | 27,5 | 17 | 20 | 749 | 47 | 228 | 122 | 12 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-3560 | 35 | 60 | 27,5 | 17 | 20 | 815 | 47 | 208 | 121 | 12 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-3865 | 38 | 65 | 27,5 | 17 | 20 | 1101 | 58 | 238 | 139 | 15 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-4065 | 40 | 65 | 27,5 | 17 | 20 | 1154 | 58 | 225 | 139 | 15 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23360-4275 | 42 | 75 | 33,5 | 20 | 24 | 1768 | 84 | 266 | 149 | 12 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23360-4575 | 45 | 75 | 33,5 | 20 | 24 | 1886 | 84 | 247 | 148 | 12 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23360-4880 | 48 | 80 | 33,5 | 20 | 24 | 2004 | 83 | 231 | 138 | 12 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23360-5080 | 50 | 80 | 33,5 | 20 | 24 | 2082 | 83 | 221 | 138 | 12 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23360-5585 | 55 | 85 | 33,5 | 20 | 24 | 2656 | 97 | 233 | 151 | 14 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23360-6090 | 60 | 90 | 33,5 | 20 | 24 | 2881 | 96 | 212 | 142 | 14 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23360-6595 | 65 | 95 | 33,5 | 20 | 24 | 3550 | 109 | 223 | 153 | 16 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23360-70110 | 70 | 110 | 39,5 | 24 | 28 | 5432 | 155 | 245 | 156 | 14 x M10 | 83 |  | | 根据要求 | | 23360-75115 | 75 | 115 | 39,5 | 24 | 28 | 5795 | 155 | 228 | 149 | 14 x M10 | 83 |  | | 根据要求 | | 23360-80120 | 80 | 120 | 39,5 | 24 | 28 | 6156 | 154 | 213 | 142 | 14 x M10 | 83 |  | | 根据要求 | | 23360-85125 | 85 | 125 | 39,5 | 24 | 28 | 7447 | 175 | 228 | 155 | 16 x M10 | 83 |  | | 根据要求 | |
|
|