norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4057 胀紧套。
不锈钢 1.4301 夹紧螺栓。

规格:亮色。提示:结构极小的自定心胀紧套,无轴向移动。

- 用于 20 至 60 mm 的轴径
- 用于中等扭矩
- 适合较小壁厚的套筒
- 无轴向移动
- 自定心
装配:为轴和套筒圆锥形表面和接触处上的胀紧套稍微上油。不要使用 MoS2 或油脂。将胀紧套嵌入套筒座并移到轴上。分多个步骤成十字形以指定拧紧扭矩拧紧螺栓。

拆卸:移除所有螺栓并旋入前部法兰的压紧螺纹中。分多个步骤成十字形拧紧螺栓,直至胀紧套松动。
公差:轴:
建议公差 h8。
表面特性 Rz ≤ 16 µm。

套筒:
建议公差 H8。
表面特性 Rz ≤ 16 µm。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23350-01 不锈钢胀紧套,A 型 247 kB
 圆锥胀紧套的一般说明 276 kB

图纸

不锈钢胀紧套,A 型

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2BL1L3可传递扭矩
M Nm
锁紧扭矩MS
可传递轴向力
F kN
锁紧扭矩MS
轴表面压力
P N/mm²
轴套表面压力
P N/mm²
止动螺栓
数量
止动螺栓
锁紧扭矩
MS Nm
CAD配件价格订购
23350-01-2028202850451839971071514 x M68 根据要求
23350-01-25342534565225461801562455 x M68 根据要求
23350-01-30413041625225462201551386 x M68 根据要求
23350-01-35473547685932533401946348 x M68 根据要求
23350-01-40534053755932533901940308 x M68 根据要求
23350-01-45594559867845708203648368 x M818 根据要求
23350-01-50655065927845709103643338 x M818 根据要求
23350-01-557155719889558111004136289 x M818 根据要求
23350-01-6077607710489558112004133269 x M818 根据要求