norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4057 胀紧套。
不锈钢 1.4301 夹紧螺栓。

规格:亮色。提示:轴和套筒的胀紧套。极窄的结构极为适合在狭窄空间内使用。拆卸时自松动。

- 用于 20 至 80 mm 的轴径
- 安装时无需轴向移动
- 非自定心(套筒至轴的循环仅取决于导向系统的适配情况和长度)
装配:为轴和套筒圆锥形表面和接触处上的胀紧套稍微上油。不要使用 MoS2 或油脂。将胀紧套嵌入套筒座并移到轴上。分多个步骤成十字形以指定拧紧扭矩拧紧螺栓。

拆卸:移除所有螺栓并旋入前部法兰的压紧螺纹中。分多个步骤成十字形拧紧螺栓,直至胀紧套松动。
公差:轴:
建议公差 h11。
表面特性 Rz ≤ 16 µm。

套筒:
建议公差 H11。
表面特性 Rz ≤ 16 µm。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23360-01 G 型不锈钢胀紧套 243 kB
 圆锥胀紧套的一般说明 276 kB

图纸

G 型不锈钢胀紧套

商品选择/筛选

订货号

D

D1BL1L3可传递扭矩
M Nm
锁紧扭矩MS
可传递轴向力
F kN
锁紧扭矩MS
轴表面压力
P N/mm²
轴套表面压力
P N/mm²
止动螺栓
数量
止动螺栓
锁紧扭矩
MS Nm
CAD配件价格订购
23360-01-2047204726172011011133578 x M68 根据要求
23360-01-2550255026172015512120609 x M68 根据要求
23360-01-30553055261720185121005510 x M68 根据要求
23360-01-35603560261720290161146712 x M68 根据要求
23360-01-40654065261720410201257715 x M68 根据要求
23360-01-45754575322024635281297812 x M818 根据要求
23360-01-50805080322024700281167312 x M818 根据要求
23360-01-55855585322024905331238014 x M818 根据要求
23360-01-60906090322024990331137614 x M818 根据要求
23360-01-659565953220241225371198216 x M818 根据要求
23360-01-70110701103824281875531318414 x M1035 根据要求
23360-01-75115751153824282010531238014 x M1035 根据要求
23360-01-80120801203824282145531157714 x M1035 根据要求