|
|
产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:用于需要较低结构体积和较低表面压力的应用情况。胀紧套可完全嵌入套筒连接件中。
- 用于 5 至 50 mm 的轴径 - 用于中等扭矩 - 适合较小壁厚的套筒 - 可进行极少轴向移动 - 自定心装配:为轴和套筒圆锥形表面和接触处上的胀紧套稍微上油。不要使用 MoS2 或油脂。将胀紧套嵌入套筒座并移到轴上。分多个步骤成十字形以指定拧紧扭矩拧紧螺栓。
拆卸:移除所有螺栓并旋入前部法兰的压紧螺纹中。分多个步骤成十字形拧紧螺栓,直至胀紧套松动。公差:轴: 建议公差 h8。 表面特性 Rz ≤ 16 µm。
套筒: 建议公差 H8。 表面特性 Rz ≤ 16 µm。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | B | L2 | 可传递扭矩 M Nm 锁紧扭矩MS | 可传递轴向力 F kN 锁紧扭矩MS | 轴表面压力 P N/mm² | 轴套表面压力 P N/mm² | 止动螺栓 数量 | 止动螺栓 锁紧扭矩 MS Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23354-0516 | 5 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 150 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-0616 | 6 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 150 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-063516 | 6,35 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 140 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-0717 | 7 | 17 | 13,5 | 11 | 8 | 2 | 125 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-0818 | 8 | 18 | 13,5 | 11 | 10 | 2,5 | 110 | 50 | 3 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-0920 | 9 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 120 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-095320 | 9,53 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 110 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-1020 | 10 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 110 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-1122 | 11 | 22 | 15,5 | 13 | 18 | 3 | 100 | 50 | 4 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-1222 | 12 | 22 | 15,5 | 13 | 20 | 3 | 90 | 50 | 4 x M2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 23354-1426 | 14 | 26 | 20 | 17 | 35 | 5 | 105 | 55 | 4 x M3 | 2,1 |  | | 根据要求 | | 23354-1528 | 15 | 28 | 20 | 17 | 40 | 5 | 100 | 50 | 4 x M3 | 2,1 |  | | 根据要求 | | 23354-1632 | 16 | 32 | 21 | 17 | 70 | 8 | 130 | 65 | 4 x M4 | 4,9 |  | | 根据要求 | | 23354-1735 | 17 | 35 | 25 | 21 | 75 | 8 | 120 | 60 | 4 x M4 | 4,9 |  | | 根据要求 | | 23354-1835 | 18 | 35 | 25 | 21 | 80 | 8 | 115 | 60 | 4 x M4 | 4,9 |  | | 根据要求 | | 23354-1935 | 19 | 35 | 25 | 21 | 85 | 8 | 110 | 60 | 4 x M4 | 4,9 |  | | 根据要求 | | 23354-2038 | 20 | 38 | 26 | 21 | 150 | 15 | 140 | 75 | 4 x M5 | 9,7 |  | | 根据要求 | | 23354-2240 | 22 | 40 | 26 | 21 | 160 | 14 | 130 | 70 | 4 x M5 | 9,7 |  | | 根据要求 | | 23354-2447 | 24 | 47 | 32 | 26 | 250 | 20 | 140 | 75 | 4 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-2547 | 25 | 47 | 32 | 26 | 260 | 20 | 135 | 75 | 4 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-25447 | 25,4 | 47 | 32 | 26 | 265 | 20 | 130 | 75 | 4 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-2850 | 28 | 50 | 32 | 26 | 440 | 30 | 185 | 100 | 6 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-3055 | 30 | 55 | 32 | 26 | 470 | 30 | 175 | 95 | 6 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-3255 | 32 | 55 | 32 | 26 | 500 | 30 | 165 | 95 | 6 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-3560 | 35 | 60 | 37 | 29 | 730 | 40 | 165 | 95 | 8 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-3865 | 38 | 65 | 37 | 29 | 800 | 40 | 155 | 90 | 8 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-4065 | 40 | 65 | 37 | 29 | 840 | 40 | 145 | 90 | 8 x M6 | 17 |  | | 根据要求 | | 23354-4275 | 42 | 75 | 44 | 36 | 1200 | 55 | 165 | 90 | 6 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23354-4575 | 45 | 75 | 44 | 36 | 1300 | 55 | 155 | 90 | 6 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23354-4880 | 48 | 80 | 44 | 36 | 1850 | 75 | 195 | 115 | 8 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | | 23354-5080 | 50 | 80 | 44 | 36 | 1900 | 75 | 185 | 115 | 8 x M8 | 41 |  | | 根据要求 | |
|
|