norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:用于极高扭矩的胀紧套。

- 用于 25 至 85 mm 的轴径
- 用于大扭矩
- 安装时极少轴向移动
- 自定心
装配:为轴和套筒圆锥形表面和接触处上的胀紧套稍微上油。不要使用 MoS2 或油脂。将胀紧套嵌入套筒座并移到轴上。分多个步骤成十字形以指定拧紧扭矩拧紧螺栓。

拆卸:移除所有螺栓并旋入前部法兰的压紧螺纹中。分多个步骤成十字形拧紧螺栓,直至胀紧套松动。
公差:轴:
建议公差 h8。
表面特性 Rz ≤ 16 µm。

套筒:
建议公差 H8。
表面特性 Rz ≤ 16 µm。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23362 高扭矩 H 型胀紧套 282 kB
 夹紧套和缩紧盘概览 154 kB
 计算毂部最小直径 323 kB

图纸

高扭矩 H 型胀紧套

商品选择/筛选

订货号D

D1BL1L3可传递扭矩
M Nm
锁紧扭矩MS
可传递轴向力
F kN
锁紧扭矩MS
轴表面压力
P N/mm²
轴套表面压力
P N/mm²
止动螺栓
数量
止动螺栓
锁紧扭矩
MS Nm
CAD配件价格订购
23362-2555255546324064964155806 x M617 根据要求
23362-2855285546324087564250956 x M617 根据要求
23362-3055305546324095064235956 x M617 根据要求
23362-35603560604454130074165757 x M617 根据要求
23362-38653865604554160084165958 x M617 根据要求
23362-40654065604554168084155958 x M617 根据要求
23362-4275427562445428001352501107 x M841 根据要求
23362-4575457562445430501352351107 x M841 根据要求
23362-488048807556673700155195908 x M841 根据要求
23362-508050807456663950155185908 x M841 根据要求
23362-5585558574566649001741901009 x M841 根据要求
23362-60906090745666590019319510010 x M841 根据要求
23362-6595659574566664501931809510 x M841 根据要求
23362-70110701109070801095031321011010 x M1083 根据要求
23362-75115751159070801170031320010510 x M1083 根据要求
23362-80120801209070801375034420511011 x M1083 根据要求
23362-85125851259070801600037521011512 x M1083 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83