|
|
产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:具有较低质量矩和惯性矩的胀紧套。易于连接和松开 - 不会卡在轴上。完美用于无间隙连接。良好的同心性和运行。适合与有键槽或光轴一起使用。
- 用于 5 至 35 mm 的轴径 - 用于大扭矩 - 安装时极少轴向移动 - 自定心装配:轴和套筒应无油、油脂和污物。不要润滑胀紧套。将胀紧套嵌入套筒座并移到轴上。手动拧紧螺母并用扭矩扳手以指定的拧紧扭矩拧紧。公差:轴径和套筒孔 A 型 ±0.04 mm。 B 型 ±0.08 mm。 表面特性 Rz ≤ 16 µm。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | L1 | L2 | SW | 可传递扭矩 M Nm 锁紧扭矩MS | 可传递轴向力 F kN 锁紧扭矩MS | 轴套表面压力 P N/mm² | 止动螺栓 锁紧扭矩 MS Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23368-0516 | A | 5 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 10 | 4 | 110 | 18 |  | | 根据要求 | | 23368-0616 | A | 6 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 13 | 4,3 | 110 | 18 |  | | 根据要求 | | 23368-0720 | A | 7 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 13 | 3,7 | 65 | 20 |  | | 根据要求 | | 23368-0820 | A | 8 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 15 | 3,75 | 65 | 20 |  | | 根据要求 | | 23368-0920 | A | 9 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 18 | 4 | 65 | 20 |  | | 根据要求 | | 23368-1023 | A | 10 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 23 | 4,6 | 55 | 25 |  | | 根据要求 | | 23368-1123 | A | 11 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 25 | 4,5 | 55 | 25 |  | | 根据要求 | | 23368-1223 | A | 12 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 28 | 4,6 | 55 | 25 |  | | 根据要求 | | 23368-1426 | A | 14 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 46 | 6,6 | 64 | 50 |  | | 根据要求 | | 23368-1526 | A | 15 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 49 | 6,59 | 64 | 50 |  | | 根据要求 | | 23368-1626 | A | 16 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 52 | 6,5 | 64 | 50 |  | | 根据要求 | |
|
|
|
|