滚动轴承
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
联轴器、 刚性联轴器、 胀紧套、 万向节、 快速插拔联轴器、 轴承、 密封件
滚动轴承
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
23800
单列 FAG 向心球轴承
88 型号
23800-01
深沟球轴承,不锈钢制
8 型号
23800-03
全陶瓷球轴承 ZrO2
8 型号
23800-04
全陶瓷球轴承 Si3N4
8 型号
23805
单列 FAG 推力角接触球轴承
11 型号
23806
轴向推力角接触球轴承
钢制,双排
8 型号
23806-01
钢制轴向推力角接触球轴承
双排,带法兰
7 型号
23815
FAG 球面滚子轴承 圆柱形孔
6 型号
23820
FAG 圆柱滚子轴承 带保持架
18 型号
23825
单列 FAG 锥形滚子轴承
21 型号
23830
单向 FAG 轴向向心球轴承
21 型号
23831
制交钢叉滚子轴承
22 型号
23831-05
钢制交叉滚子轴承,紧凑型
26 型号
23831-10
钢制交叉滚子轴承,带固定孔
6 型号