norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。提示:紧凑型交叉滚子轴承有两种轴承宽度:5 mm 和 8 mm。它具有稳定、紧凑的设计特点,非常适合空间有限的应用和轻质结构。

径向轴承间隙有两种选择:具有正常间隙 C1 的轴承(订货号:23831-0XXXXX)和具有预紧 S1 的轴承(订货号:23831-1XXXXX)。

交叉滚子轴承的公差等级为 P0。公差等级描述了内、外环的径向和轴向偏差。

交叉滚子轴承配备两侧密封。

可根据要求提供其他轴承间隙和公差等级。
技术参数:参见下载、技术说明。图纸提示:
1) 滚轮
2) 间隔垫片
3) 内环
4) 外环
5) 密封件
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23831-05 钢制交叉滚子轴承,紧凑型 225 kB
 交叉滚子轴承使用说明 261 kB

图纸

钢制交叉滚子轴承,紧凑型

商品选择/筛选

订货号类型 2D

D1HRD2D3额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
23831-05-002005正常间隙203150,52722,51,41,29 根据要求
23831-05-003005正常间隙304150,53732,51,771,97 根据要求
23831-05-004005正常间隙405150,54742,522,52 根据要求
23831-05-005005正常间隙506150,55752,52,283,2 根据要求
23831-05-005008正常间隙506680,56252,55,17,19 根据要求
23831-05-006005正常间隙607150,56762,52,634,09 根据要求
23831-05-006008正常间隙607680,57262,55,688,68 根据要求
23831-05-007005正常间隙708150,57772,52,814,68 根据要求
23831-05-007008正常间隙708680,58272,55,989,8 根据要求
23831-05-008005正常间隙809150,58782,53,055,43 根据要求
23831-05-008008正常间隙809680,59282,56,3711,3 根据要求
23831-05-009005正常间隙9010150,59792,53,196,03 根据要求
23831-05-009008正常间隙9010680,510292,56,6712,4 根据要求
23831-05-102005经预紧处理203150,52722,51,41,29 根据要求
23831-05-103005经预紧处理304150,53732,51,771,97 根据要求
23831-05-104005经预紧处理405150,54742,522,52 根据要求
23831-05-105005经预紧处理506150,55752,52,283,2 根据要求
23831-05-105008经预紧处理506680,56252,55,17,19 根据要求
23831-05-106005经预紧处理607150,56762,52,634,09 根据要求
23831-05-106008经预紧处理607680,57262,55,688,68 根据要求
23831-05-107005经预紧处理708150,57772,52,814,68 根据要求
23831-05-107008经预紧处理708680,58272,55,989,8 根据要求
23831-05-108005经预紧处理809150,58782,53,055,43 根据要求
23831-05-108008经预紧处理809680,59282,56,3711,3 根据要求
23831-05-109005经预紧处理9010150,59792,53,196,03 根据要求
23831-05-109008经预紧处理9010680,510292,56,6712,4 根据要求