norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳为钢制。
丁腈密封件。
规格:侧面经打磨处理。提示:经预紧的高精度轴承具有 60° 压力角。轴承可承载来自两个方向上的径向力和轴向力。由于经过预紧,轴向推力角接触球轴承具有很高的刚度、径向跳动好、能精准定位工装工具以及重复精度高。

内部集成的低摩擦密封件可全效确保轴承远离脏污,并确保操作安全性高,使用寿命长。

规定的轴承摩擦系数 Mrl 是标准值。

惯性矩等于内圈的转动惯量。

极限转速为经脂润滑后的状态。
技术参数:所有交付的轴承均为即装型,经脂润滑的 KE2P-35 型号符合 DIN 51825 标准。

壳体和轴公差符合对应的圆度公差等级 IT2 和矩形公差等级 IT4。
应用:用于支撑丝杠副。温度范围:-30 °C 至 +120 °C。装配:应使用精密锁紧螺母安装丝杠。

精密锁紧螺母安装时使用双倍的紧固力矩拧紧,稍稍松开然后用规定的紧固力矩拧紧,以便能补偿可能出现的沉降现象。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23806 轴向推力角接触球轴承 钢制,双排 353 kB

图纸

轴向推力角接触球轴承 钢制,双排

商品选择/筛选

订货号缩写类型 1BD

D1D2R min.R1 min.α精密开槽螺母
紧固力矩
Nm
最高转速
1/min.
额定负载
静态
N
额定负载
动态
N
CAD配件价格订购
23806-1010034201034-2RS双排20 -0,2510-0,00834-0,011210,30,660°646001880013400 根据要求
23806-1012042251242-2RS双排25 -0,2512-0,00542-0,010250,30,660°838002470016900 根据要求
23806-1015045251545-2RS双排25 -0,2515-0,00545-0,0127,50,30,660°1035002800017900 根据要求
23806-1017047251747-2RS双排25 -0,2517-0,00547-0,0129,50,30,660°1533003100018800 根据要求
23806-1020052282052-2RS双排28 -0,2520-0,00552-0,01350,30,660°1830004700026000 根据要求
23806-1025057282557-2RS双排28 -0,2525-0,00557-0,01400,30,660°2526005500027500 根据要求
23806-1030062283062-2RS双排28 -0,2530-0,00562-0,01450,30,660°3222006400029000 根据要求
23806-1040075344075-2RS双排34 -0,2540-0,00575-0,01570,30,660°55180010100043000 根据要求
订货号

缩写轴向
刚度
N/μm
侧倾角刚度
Nm/mrad
轴承摩檫力矩
Nm
转动
惯量
Kg.cm²
端跳
μm
径向
轴承游隙

尺寸
μm
外径
尺寸
μm
宽度
尺寸
μm
CAD配件价格订购
23806-1010034201034-2RS325250,120,0292,0经预紧处理0-50-100-250 根据要求
23806-1012042251242-2RS375500,160,0682,0经预紧处理0-50-100-250 根据要求
23806-1015045251545-2RS400650,200,1022,0经预紧处理0-50-100-250 根据要求
23806-1017047251747-2RS450800,240,1322,0经预紧处理0-50-100-250 根据要求
23806-1020052282052-2RS6501400,300,2732,0经预紧处理0-50-100-250 根据要求
23806-1025057282557-2RS7502000,400,4862,0经预紧处理0-50-100-250 根据要求
23806-1030062283062-2RS8503000,500,7302,5经预紧处理0-50-100-250 根据要求
23806-1040075344075-2RS10005500,702,2602,5经预紧处理0-50-100-250 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83