|
|
产品说明材料:滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。 钢制保持架。规格:开放。提示:球面滚子轴承接收高径向和轴向负载。轴向负载在两个方向被接收。它们是针对最高承载量而设计的。球面滚子轴承补偿角度误差(调节角度 α)。带槽和加油孔。
球面滚子轴承的主要尺寸符合 DIN 635-2。尺寸和运行公差符合依照 DIN 620 的公差等级 PN。径向轴承间隙符合依照 DIN 620-4 的轴承间隙 CN。这些公差等级为标准型并适合多数应用情况。温度范围:-30 °C 至 +200 °C。根据要求:其他尺寸和规格。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 缩写 | D
| D1 | D2 | B | B1 | R min. | α | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | 最高转速 1/min. | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23815-002505218 | 22205-E1 | 25 | 52 | 3,2 | 18 | 4,8 | 1 | 1,5° | 48000 | 42500 | 17000 |  | | 根据要求 | | 23815-003006220 | 22206-E1 | 30 | 62 | 3,2 | 20 | 4,8 | 1 | 1,5° | 64000 | 57000 | 13000 |  | | 根据要求 | | 23815-003507223 | 22207-E1 | 35 | 72 | 3,2 | 23 | 4,8 | 1,1 | 1,5° | 88000 | 81500 | 11000 |  | | 根据要求 | | 23815-004008023 | 22208-E1 | 40 | 80 | 3,2 | 23 | 4,8 | 1,1 | 1,5° | 101000 | 91000 | 10000 |  | | 根据要求 | | 23815-004508523 | 22209-E1 | 45 | 85 | 3,2 | 23 | 4,8 | 1,1 | 1,5° | 104000 | 99000 | 10000 |  | | 根据要求 | | 23815-005009023 | 22210-E1 | 50 | 90 | 3,2 | 23 | 4,8 | 1,1 | 1,5° | 109000 | 107000 | 9500 |  | | 根据要求 | |
|
|