|
|
产品说明材料:滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。 钢板制保持架。 钢板制缝隙密封件。NBR 制唇形密封件。规格:2Z = 通过两侧非接触式缝隙密封件密封。 2RSR = 通过两侧接触式唇形密封件密封。提示:向心球轴承接收高径向和轴向负载。轴向负载在两个方向被接收。规格 2Z 和 2RSR 通过优质油脂涂油并且终生润滑。
向心球轴承的主要尺寸符合 DIN 625-1。尺寸和运行公差符合依照 DIN 620 的公差等级 PN。径向轴承间隙符合依照 DIN 620-4 的轴承间隙 CN。这些公差等级为标准型并适合多数应用情况。温度范围:-30 °C 至 +110 °C根据要求:开放向心球轴承。 其他尺寸和规格。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 缩写 | 类型 | D
| D1 | B | R min. | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | 最高转速 1/min. | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23800-100301004 | 623-2Z | 2Z | 3 | 10 | 4 | 0,15 | 640 | 220 | 45000 |  | | 根据要求 | | 23800-100401305 | 624-2Z | 2Z | 4 | 13 | 5 | 0,2 | 1290 | 490 | 38000 |  | | 根据要求 | | 23800-100501605 | 625-2Z | 2Z | 5 | 16 | 5 | 0,3 | 1320 | 440 | 36000 |  | | 根据要求 | | 23800-200501605 | 625-2RSR | 2RSR | 5 | 16 | 5 | 0,3 | 1320 | 440 | 24000 |  | | 根据要求 | | 23800-100601906 | 626-2Z | 2Z | 6 | 19 | 6 | 0,3 | 2600 | 1100 | 32000 |  | | 根据要求 | | 23800-200601906 | 626-2RSR | 2RSR | 6 | 19 | 6 | 0,3 | 2600 | 1100 | 22000 |  | | 根据要求 | | 23800-100701906 | 607-2Z | 2Z | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 2600 | 1100 | 32000 |  | | 根据要求 | | 23800-200701906 | 607-2RSR | 2RSR | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 2600 | 1100 | 22000 |  | | 根据要求 | | 23800-100702207 | 627-2Z | 2Z | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 3250 | 1370 | 30000 |  | | 根据要求 | | 23800-200702207 | 627-2RSR | 2RSR | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 3250 | 1370 | 20000 |  | | 根据要求 | | 23800-100802207 | 608-2Z | 2Z | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 3250 | 1370 | 30000 |  | | 根据要求 | | 23800-200802207 | 608-2RSR | 2RSR | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 3250 | 1370 | 20000 |  | | 根据要求 | | 23800-100902407 | 609-2Z | 2Z | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 3650 | 1630 | 30000 |  | | 根据要求 | | 23800-200902407 | 609-2RSR | 2RSR | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 3650 | 1630 | 20000 |  | | 根据要求 | | 23800-100902608 | 629-2Z | 2Z | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 4550 | 1960 | 28000 |  | | 根据要求 | | 23800-200902608 | 629-2RSR | 2RSR | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 4550 | 1960 | 19000 |  | | 根据要求 | | 23800-101001905 | 61800-2Z | 2Z | 10 | 19 | 5 | 0,3 | 1450 | 590 | 36000 |  | | 根据要求 | | 23800-201001905 | 61800-2RSR | 2RSR | 10 | 19 | 5 | 0,3 | 1450 | 590 | 18000 |  | | 根据要求 | | 23800-101002608 | 6000-2Z | 2Z | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4550 | 1960 | 28000 |  | | 根据要求 | | 23800-201002608 | 6000-2RSR | 2RSR | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4550 | 1960 | 19000 |  | | 根据要求 | | 23800-101003009 | 6200-2Z | 2Z | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 6000 | 2600 | 26000 |  | | 根据要求 | | 23800-201003009 | 6200-2RSR | 2RSR | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 6000 | 2600 | 17000 |  | | 根据要求 | | 23800-101003511 | 6300-2Z | 2Z | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8150 | 3450 | 22000 |  | | 根据要求 | | 23800-201003511 | 6300-2RSR | 2RSR | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8150 | 3450 | 15000 |  | | 根据要求 | | 23800-101202105 | 61801-2Z | 2Z | 12 | 21 | 5 | 0,3 | 1520 | 670 | 32000 |  | | 根据要求 | | 23800-201202105 | 61801-2RSR | 2RSR | 12 | 21 | 5 | 0,3 | 1520 | 670 | 18000 |  | | 根据要求 | | 23800-101202808 | 6001-2Z | 2Z | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 5100 | 2360 | 26000 |  | | 根据要求 | | 23800-201202808 | 6001-2RSR | 2RSR | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 5100 | 2360 | 18000 |  | | 根据要求 | | 23800-101203210 | 6201-2Z | 2Z | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6950 | 3100 | 24000 |  | | 根据要求 | | 23800-201203210 | 6201-2RSR | 2RSR | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6950 | 3100 | 16000 |  | | 根据要求 | | 23800-101203712 | 6301-2Z | 2Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9650 | 4150 | 20000 |  | | 根据要求 | | 23800-201203712 | 6301-2RSR | 2RSR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9650 | 4150 | 13000 |  | | 根据要求 | | 23800-101502405 | 61802-2Z | 2Z | 15 | 24 | 5 | 0,3 | 1650 | 800 | 28000 |  | | 根据要求 | | 23800-201502405 | 61802-2RSR | 2RSR | 15 | 24 | 5 | 0,3 | 1650 | 800 | 16000 |  | | 根据要求 | | 23800-101503209 | 6002-2Z | 2Z | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5600 | 2850 | 24000 |  | | 根据要求 | | 23800-201503209 | 6002-2RSR | 2RSR | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5600 | 2850 | 16000 |  | | 根据要求 | | 23800-101503511 | 6202-2Z | 2Z | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7800 | 3750 | 20000 |  | | 根据要求 | | 23800-201503511 | 6202-C-2HRS | C-2HRS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7800 | 3750 | 14000 |  | | 根据要求 | | 23800-101504213 | 6302-2Z | 2Z | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5400 | 18000 |  | | 根据要求 | | 23800-201504213 | 6302-2RSR | 2RSR | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5400 | 12000 |  | | 根据要求 | | 23800-101703510 | 6003-2Z | 2Z | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 6000 | 3250 | 22000 |  | | 根据要求 | | 23800-201703510 | 6003-2RSR | 2RSR | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 6000 | 3250 | 14000 |  | | 根据要求 | | 23800-101704012 | 6203-2Z | 2Z | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9500 | 4750 | 18000 |  | | 根据要求 | | 23800-201704012 | 6203-2RSR | 2RSR | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9500 | 4750 | 12000 |  | | 根据要求 | | 23800-101704714 | 6303-2Z | 2Z | 17 | 47 | 14 | 1 | 13400 | 6550 | 16000 |  | | 根据要求 | | 23800-201704714 | 6303-2RSR | 2RSR | 17 | 47 | 14 | 1 | 13400 | 6550 | 11000 |  | | 根据要求 | | 23800-102004212 | 6004-2Z | 2Z | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9300 | 5000 | 17000 |  | | 根据要求 | | 23800-202004212 | 6004-2RSR | 2RSR | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9300 | 5000 | 12000 |  | | 根据要求 | | 23800-102004714 | 6204-2Z | 2Z | 20 | 47 | 14 | 1 | 12700 | 6550 | 15000 |  | | 根据要求 | | 23800-202004714 | 6204-2RSR | 2RSR | 20 | 47 | 14 | 1 | 12700 | 6550 | 10000 |  | | 根据要求 | | 23800-102005215 | 6304-2Z | 2Z | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 16000 | 7800 | 14000 |  | | 根据要求 | | 23800-202005215 | 6304-2RSR | 2RSR | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 16000 | 7800 | 9500 |  | | 根据要求 | | 23800-102504712 | 6005-2Z | 2Z | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10000 | 5850 | 15000 |  | | 根据要求 | | 23800-202504712 | 6005-2RSR | 2RSR | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10000 | 5850 | 10000 |  | | 根据要求 | | 23800-102505215 | 6205-2Z | 2Z | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7800 | 14000 |  | | 根据要求 | | 23800-202505215 | 6205-2RSR | 2RSR | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7800 | 9000 |  | | 根据要求 | | 23800-102506217 | 6305-2Z | 2Z | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 22400 | 11400 | 11000 |  | | 根据要求 | | 23800-202506217 | 6305-2RSR | 2RSR | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 22400 | 11400 | 7500 |  | | 根据要求 | | 23800-103005513 | 6006-2Z | 2Z | 30 | 55 | 13 | 1 | 12700 | 8000 | 13000 |  | | 根据要求 | | 23800-203005513 | 6006-2RSR | 2RSR | 30 | 55 | 13 | 1 | 12700 | 8000 | 8500 |  | | 根据要求 | | 23800-103006216 | 6206-2Z | 2Z | 30 | 62 | 16 | 1 | 19300 | 11200 | 11000 |  | | 根据要求 | | 23800-203006216 | 6206-2RSR | 2RSR | 30 | 62 | 16 | 1 | 19300 | 11200 | 7500 |  | | 根据要求 | | 23800-103007219 | 6306-2Z | 2Z | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 29000 | 16300 | 9500 |  | | 根据要求 | | 23800-203007219 | 6306-2RSR | 2RSR | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 29000 | 16300 | 6300 |  | | 根据要求 | | 23800-103506214 | 6007-2Z | 2Z | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10200 | 11000 |  | | 根据要求 | | 23800-203506214 | 6007-2RSR | 2RSR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10200 | 7500 |  | | 根据要求 | | 23800-103507217 | 6207-2Z | 2Z | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 22500 | 15300 | 9500 |  | | 根据要求 | | 23800-203507217 | 6207-2RSR | 2RSR | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 22500 | 15300 | 6300 |  | | 根据要求 | | 23800-103508021 | 6307-2Z | 2Z | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 33500 | 19000 | 8500 |  | | 根据要求 | | 23800-203508021 | 6307-2RSR | 2RSR | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 33500 | 19000 | 5600 |  | | 根据要求 | | 23800-104006815 | 6008-2Z | 2Z | 40 | 68 | 15 | 1 | 16600 | 11600 | 10000 |  | | 根据要求 | | 23800-204006815 | 6008-2RSR | 2RSR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16600 | 11600 | 6700 |  | | 根据要求 | | 23800-104008018 | 6208-2Z | 2Z | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 29000 | 18000 | 8500 |  | | 根据要求 | | 23800-204008018 | 6208-2RSR | 2RSR | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 29000 | 18000 | 5600 |  | | 根据要求 | | 23800-104009023 | 6308-2Z | 2Z | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 42500 | 25000 | 7500 |  | | 根据要求 | | 23800-204009023 | 6308-2RSR | 2RSR | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 42500 | 25000 | 5000 |  | | 根据要求 | | 23800-104507516 | 6009-2Z | 2Z | 45 | 75 | 16 | 1 | 20000 | 14300 | 9000 |  | | 根据要求 | | 23800-204507516 | 6009-2RSR | 2RSR | 45 | 75 | 16 | 1 | 20000 | 14300 | 6000 |  | | 根据要求 | | 23800-104508519 | 6209-2Z | 2Z | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 31000 | 20400 | 8000 |  | | 根据要求 | | 23800-204508519 | 6209-2RSR | 2RSR | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 31000 | 20400 | 5300 |  | | 根据要求 | | 23800-104510025 | 6309-2Z | 2Z | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53000 | 31500 | 6700 |  | | 根据要求 | | 23800-204510025 | 6309-2RSR | 2RSR | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53000 | 31500 | 4500 |  | | 根据要求 | | 23800-105008016 | 6010-2Z | 2Z | 50 | 80 | 16 | 1 | 20800 | 15600 | 8500 |  | | 根据要求 | | 23800-205008016 | 6010-2RSR | 2RSR | 50 | 80 | 16 | 1 | 20800 | 15600 | 5600 |  | | 根据要求 | | 23800-105009020 | 6210-2Z | 2Z | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 36500 | 24000 | 7500 |  | | 根据要求 | | 23800-205009020 | 6210-2RSR | 2RSR | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 36500 | 24000 | 4800 |  | | 根据要求 | | 23800-105011027 | 6310-2Z | 2Z | 50 | 110 | 27 | 2 | 62000 | 38000 | 6000 |  | | 根据要求 | | 23800-205011027 | 6310-2RSR | 2RSR | 50 | 110 | 27 | 2 | 62000 | 38000 | 4000 |  | | 根据要求 | |
|
|