|
|
产品说明材料:滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。 玻璃纤维增强型聚酰胺制保持架。规格:NU 浮动滑块。 NJ 支承轴承。提示:圆柱滚子轴承接收高径向和轴向负载。轴承并非自保持型。这就意味着轴承部件可分别安装。两个轴承环可实现紧密配合。轴承在无密封的情况下提供。可用油脂或油润滑正面。适合较高转速。
NU 规格为浮动滑块并且仅接收径向力。外环具有两个肋条,内环没有肋条。外环和内环可在两个方向偏移S距离。
NJ 规格为支承轴承,除径向力外,还接收一个方向上的轴向力。外环具有两个肋条,内环具有一个肋条。外环和内环可在一个方向偏移S距离。
尺寸和运行公差符合依照 DIN 620 的公差等级 PN。径向轴承间隙符合依照 DIN 620-4 的轴承间隙 CN。这些公差等级为标准型并适合多数应用情况。温度范围:-30 °C 至 +120 °C。根据要求:其他尺寸和规格。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 缩写 | 形状类型 | D
| D1 | B | R min. | R1 min. | S | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | 最高转速 1/min. | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23820-001503511 | NU-202-E-TVP2 | 浮动滑块 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 15100 | 10400 | 22000 |  | | 根据要求 | | 23820-101503511 | NJ-202-E-TVP2 | 支承轴承 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 15100 | 10400 | 22000 |  | | 根据要求 | | 23820-001704012 | NU-203-E-TVP2 | 浮动滑块 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 20800 | 14600 | 18000 |  | | 根据要求 | | 23820-101704012 | NJ-203-E-TVP2 | 支承轴承 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 20800 | 14600 | 18000 |  | | 根据要求 | | 23820-002004714 | NU-204-E-TVP2 | 浮动滑块 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 0,8 | 32500 | 24700 | 16000 |  | | 根据要求 | | 23820-102004714 | NJ-204-E-TVP2 | 支承轴承 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 1 | 32500 | 24700 | 16000 |  | | 根据要求 | | 23820-002505215 | NU-205-E-TVP2 | 浮动滑块 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 1,3 | 34500 | 27500 | 15000 |  | | 根据要求 | | 23820-102505215 | NJ-205-E-TVP2 | 支承轴承 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 1,2 | 34500 | 27500 | 15000 |  | | 根据要求 | | 23820-003006216 | NU-206-E-TVP2 | 浮动滑块 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 1,5 | 45000 | 36000 | 12000 |  | | 根据要求 | | 23820-103006216 | NJ-206-E-TVP2 | 支承轴承 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 1,5 | 45000 | 36000 | 12000 |  | | 根据要求 | | 23820-003507217 | NU-207-E-TVP2 | 浮动滑块 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 58000 | 48500 | 10000 |  | | 根据要求 | | 23820-103507217 | NJ-207-E-TVP2 | 支承轴承 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 58000 | 48500 | 10000 |  | | 根据要求 | | 23820-004008018 | NU-208-E-TVP2 | 浮动滑块 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 1,1 | 1 | 63000 | 53000 | 9000 |  | | 根据要求 | | 23820-104008018 | NJ-208-E-TVP2 | 支承轴承 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 1,1 | 1 | 63000 | 53000 | 9000 |  | | 根据要求 | | 23820-004508519 | NU-209-E-TVP2 | 浮动滑块 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 1,1 | 1 | 72000 | 63000 | 8500 |  | | 根据要求 | | 23820-104508519 | NJ-209-E-TVP2 | 支承轴承 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 72000 | 63000 | 8500 |  | | 根据要求 | | 23820-005009020 | NU-210-E-TVP2 | 浮动滑块 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 75000 | 69000 | 8000 |  | | 根据要求 | | 23820-105009020 | NJ-210-E-TVP2 | 支承轴承 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 75000 | 69000 | 8000 |  | | 根据要求 | |
|
|