|
|
产品说明材料:滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。提示:钢制交钢叉滚子轴承由一体式内环和外环组成。一体式环结构实现了较高的刚性、精度以及平稳运行。交叉滚子轴承既适用于内环旋转,也适用于外环旋转。
径向轴承间隙有两种选择:具有正常间隙 C1 的轴承(订货号:23831-0XXXXX)和具有预紧 S1 的轴承(订货号:23831-1XXXXX)。
交叉滚子轴承的公差等级为 P0。公差等级描述了内、外环的径向和轴向偏差。
交叉滚子轴承配备两侧密封。
可根据要求提供其他轴承间隙和公差等级。技术参数:参见下载、技术说明。图纸提示:1) 滚轮 2) 间隔垫片 3) 内环 4) 外环 5) 密封件 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | D
| D1 | H | R | D2 | D3 | 额定负载 动态 kN | 额定负载 静态 kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23831-002008 | 正常间隙 | 20 | 36 | 8 | 0,8 | 31 | 24 | 3,1 | 3,23 |  | | 根据要求 | | 23831-002508 | 正常间隙 | 25 | 41 | 8 | 0,8 | 36 | 29 | 3,63 | 3,83 |  | | 根据要求 | | 23831-003010 | 正常间隙 | 30 | 55 | 10 | 0,8 | 48,5 | 36,5 | 7,35 | 8,36 |  | | 根据要求 | | 23831-003510 | 正常间隙 | 35 | 60 | 10 | 0,8 | 53,5 | 41,5 | 7,64 | 9,12 |  | | 根据要求 | | 23831-004010 | 正常间隙 | 40 | 65 | 10 | 0,8 | 58,5 | 46,5 | 8,33 | 10,6 |  | | 根据要求 | | 23831-004510 | 正常间隙 | 45 | 70 | 10 | 0,8 | 63,5 | 51,5 | 8,62 | 11,3 |  | | 根据要求 | | 23831-005013 | 正常间隙 | 50 | 80 | 13 | 0,8 | 74 | 56 | 16,7 | 20,9 |  | | 根据要求 | | 23831-006013 | 正常间隙 | 60 | 90 | 13 | 0,8 | 84 | 66 | 18 | 24,3 |  | | 根据要求 | | 23831-007013 | 正常间隙 | 70 | 100 | 13 | 0,8 | 94 | 76 | 19,4 | 27,7 |  | | 根据要求 | | 23831-008016 | 正常间隙 | 80 | 120 | 16 | 0,8 | 112 | 88 | 30,1 | 42,1 |  | | 根据要求 | | 23831-009016 | 正常间隙 | 90 | 130 | 16 | 0,8 | 122 | 98 | 31,4 | 45,3 |  | | 根据要求 | | 23831-102008 | 经预紧处理 | 20 | 36 | 8 | 0,8 | 31 | 24 | 3,1 | 3,23 |  | | 根据要求 | | 23831-102508 | 经预紧处理 | 25 | 41 | 8 | 0,8 | 36 | 29 | 3,63 | 3,83 |  | | 根据要求 | | 23831-103010 | 经预紧处理 | 30 | 55 | 10 | 0,8 | 48,5 | 36,5 | 7,35 | 8,36 |  | | 根据要求 | | 23831-103510 | 经预紧处理 | 35 | 60 | 10 | 0,8 | 53,5 | 41,5 | 7,64 | 9,12 |  | | 根据要求 | | 23831-104010 | 经预紧处理 | 40 | 65 | 10 | 0,8 | 58,5 | 46,5 | 8,33 | 10,6 |  | | 根据要求 | | 23831-104510 | 经预紧处理 | 45 | 70 | 10 | 0,8 | 63,5 | 51,5 | 8,62 | 11,3 |  | | 根据要求 | | 23831-105013 | 经预紧处理 | 50 | 80 | 13 | 0,8 | 74 | 56 | 16,7 | 20,9 |  | | 根据要求 | | 23831-106013 | 经预紧处理 | 60 | 90 | 13 | 0,8 | 84 | 66 | 18 | 24,3 |  | | 根据要求 | | 23831-107013 | 经预紧处理 | 70 | 100 | 13 | 0,8 | 94 | 76 | 19,4 | 27,7 |  | | 根据要求 | | 23831-108016 | 经预紧处理 | 80 | 120 | 16 | 0,8 | 112 | 88 | 30,1 | 42,1 |  | | 根据要求 | | 23831-109016 | 经预紧处理 | 90 | 130 | 16 | 0,8 | 122 | 98 | 31,4 | 45,3 |  | | 根据要求 | |
|
|