23831-10
钢制交叉滚子轴承,带固定孔
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
联轴器、 刚性联轴器、 胀紧套、 万向节、 快速插拔联轴器、 轴承、 密封件
滚动轴承
钢制交叉滚子轴承,带固定孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。
提示:
内、外环上带固定孔的交叉滚子轴承无需法兰盘或外壳。这最大限度地减少了安装误差,确保了精确的旋转精度和恒定的扭矩。交叉滚子轴承既适用于内环旋转,也适用于外环旋转。
径向轴承间隙有两种选择:具有正常间隙 C1 的轴承(订货号:23831-0XXXXX)和具有预紧 S1 的轴承(订货号:23831-1XXXXX)。
交叉滚子轴承的公差等级为 P0。公差等级描述了内、外环的径向和轴向偏差。
交叉滚子轴承配备两侧密封。
可根据要求提供其他轴承间隙和公差等级。
技术参数:
参见下载、技术说明。
图纸提示:
1) 滚轮
2) 间隔垫片
3) 内环
4) 外环
5) 密封件
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 23831-10 钢制交叉滚子轴承,带固定孔
246 kB
交叉滚子轴承使用说明
261 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 2
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
H
R
额定负载
静态
kN
额定负载
动态
kN
CAD
配件
价格
订购
23831-10-002012
正常间隙
20
70
28
57
6,5
3,4
M3
12
0,6
8,35
7,35
根据要求
23831-10-003515
正常间隙
35
95
45
83
8
4,5
M4
15
0,6
22,3
17,5
根据要求
23831-10-005515
正常间隙
55
120
65
105
9,5
5,5
M5
15
0,6
29,5
20,3
根据要求
23831-10-102012
经预紧处理
20
70
28
57
6,5
3,4
M3
12
0,6
8,35
7,35
根据要求
23831-10-103515
经预紧处理
35
95
45
83
8
4,5
M4
15
0,6
22,3
17,5
根据要求
23831-10-105515
经预紧处理
55
120
65
105
9,5
5,5
M5
15
0,6
29,5
20,3
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>
23800
单列 FAG 向心球轴承
23800-01
深沟球轴承,不锈钢制
23800-03
全陶瓷球轴承 ZrO2
23800-04
全陶瓷球轴承 Si3N4
23805
单列 FAG 推力角接触球轴承
23806
轴向推力角接触球轴承
钢制,双排
23806-01
钢制轴向推力角接触球轴承
双排,带法兰
23815
FAG 球面滚子轴承 圆柱形孔
23820
FAG 圆柱滚子轴承 带保持架
23825
单列 FAG 锥形滚子轴承
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>