norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
5 轴夹具
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
5 轴夹具
新产品
网关
蓝牙模块适用于智能产品
装有力传感器的压板
力传感器适用于快速夹钳
止动销带支撑传感器
装有状态传感器的分度销
钢制侧方压紧夹具,带夹紧端
塑料夹紧环
塑料把手,圆形,带方形支架
塑料把手,圆形,带圆形支架
塑料把手,圆形,带圆形支架
塑料把手,方形,带方形支架
末端球形锁紧螺钉,无栓头,带细螺纹
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料孔眼把手
弹性夹头 用于细孔
细孔弹性夹头用于自动夹紧
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 480 kg
塑料星形手柄 DIN 6336
铜制或铝制密封环 DIN 7603
塑料 T 型把手
灵活夹紧柱
带夹紧圈的夹紧螺栓,用于灵活夹紧柱
用于灵活夹紧柱的夹紧圈
用于灵活夹紧柱的延长件
用于灵活夹紧柱的带槽导轨
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
不锈钢板制成的手轮
钢制手轮
钢制锁定边缘环
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
41300
紧凑型 5 轴夹具,光滑夹钳
2 型号
41060
夹紧销
3 型号
41305
底板
紧凑型 5 轴夹具
4 型号
41320
光滑夹钳
2 型号
41320
带有加工余量的夹钳
2 型号
41325
摆动卡爪
紧凑型 5 轴夹具
2 型号
41330
光滑夹钳,适用于摆动卡爪
紧凑型 5 轴夹具
2 型号
41330
带销夹钳,适用于摆动卡爪
紧凑型 5 轴夹具
2 型号
41335
中间卡爪
紧凑型 5 轴夹具
2 型号
41340
带有销钉的夹钳,适用于中间卡爪
紧凑型 5 轴夹具
2 型号
41340
光滑夹钳,适用于中间卡爪
紧凑型 5 轴夹具
2 型号
41345
支撑板,可固定
2 型号
41345
用于夹持的支撑条
4 型号
41350
圆形夹紧套件
2 型号
41355
延长轴
4 型号
41360
适配器轴
2 型号
41365
十字夹持联轴器
1 型号
41370
挡块套件
1 型号
41375
压板套件
4 型号
41400
5 轴夹具
光滑夹钳
5 型号
41405
底板
5 轴夹具
5 型号
41410
夹爪表面具有光滑的硬质合金涂层
2 型号
41410
带销夹钳
2 型号
41410
夹紧块组合
光滑带销钉
2 型号
96662-01
扭矩扳手 适用于5 轴夹具
1 型号
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83