norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
紧凑型 5 轴夹具,光滑夹钳
41300

紧凑型 5 轴夹具,光滑夹钳

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢底板和钳口。
工具钢夹钳。
规格:钳口经黑色氧化处理。
夹钳,亮色。
提示:夹钳带有刻度,操作简单和可快速调节,可根据新工件进行快速稳固的调节。
通过 5 轴夹具的对称结构始终定心对中工件。
工件易于操作,可以使用短的标准刀具。因此可大幅度降低刀具成本。

夹紧深度 >5 mm 时产生下拉力。
夹紧宽度可在 20 mm 到 320 mm 之间进行选择。
装配:紧凑型 5 轴夹具可安装到 T 型槽工作台、格栅系统上,以及通过适配器法兰安装到旋转的零点夹持系统上。附件:支撑板 41345
夹钳 41320
摆动卡爪 41325
中间卡爪 41335
十字夹持联轴器 41365
请单独订购支撑板和带销钉的夹钳。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41300 紧凑型 5 轴夹具,光滑夹钳 289 kB
 41300 紧凑型 5 轴夹具 2,6 MB
 OPERATING INSTRUCTIONS 5-AXIS CLAMPING SYSTEM 1,1 MB

图纸

紧凑型 5 轴夹具,光滑夹钳

商品选择/筛选

订货号

ABCHL拉力
max. kN
适用轴肩螺栓重量
kg
CAD配件价格订购
41300-12400090150070908/312/1757,5参见示意图07533-1205522.272 根据要求
41300-1240012515001051258/312/1758参见示意图07533-1205531 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83