41060
夹紧销
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
3 轴夹具/5 轴夹具
夹紧销
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢。
规格:
经硬化处理。
提示:
适用于标准夹钳和圆形夹头。
通过压入进行安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41060 夹紧销
119 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
D1
应用
CAD
配件
价格
订购
41060-05000
平头
7,5
拉伸强度超过 1000 N/mm² 的材料
根据要求
41060-05400
环状刀刃
4
拉伸强度低于 1000 N/mm² 的材料
根据要求
41060-05600
环状刀刃
6
拉伸强度低于 1000 N/mm² 的材料
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
41000
用于格栅板的 3 轴夹具
41000
用于格栅板的 5 轴夹具
41010
用于 T 型槽的 3 轴夹具
41010
用于 T 型槽的 5 轴夹具
41020
高度适配器
41030
支撑板
41035
标准夹钳
41040
毛坯件夹钳
41045
侧方钳口
41055
圆形夹头
<<
|
<
|
1-10
|
11-16