41030
支撑板
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
3 轴夹具/5 轴夹具
支撑板
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
经硬化和抛光处理。
提示:
如果使用适配器提升装置 41020 提高夹紧高度,则必须根据提升高度更换支撑板。
* 包括 12 件夹紧销 41060-05600。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41030 支撑板
135 kB
商品选择/筛选
订货号
H
适用
CAD
配件
价格
订购
41030-100
100
基础套件 3 轴夹具
根据要求
41030-105*
105
基础套件 3 轴夹具
根据要求
41030-125
125
3 轴夹具,带适配器提升装置 25 mm
根据要求
41030-150
150
3 轴夹具,带适配器提升装置 50 mm
根据要求
41030-175
175
基础套件 5 轴夹具
根据要求
41030-180*
180
基础套件 5 轴夹具
根据要求
41030-200
200
5 轴夹具,带适配器提升装置 25 mm
根据要求
41030-225
225
5 轴夹具,带适配器提升装置 50 mm
根据要求
41030-250
250
5 轴夹具,带适配器提升装置 75 mm (25 + 50)
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
41000
用于格栅板的 3 轴夹具
41000
用于格栅板的 5 轴夹具
41010
用于 T 型槽的 3 轴夹具
41010
用于 T 型槽的 5 轴夹具
41020
高度适配器
41035
标准夹钳
41040
毛坯件夹钳
41045
侧方钳口
41055
圆形夹头
41060
夹紧销
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>