41020
高度适配器
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
3 轴夹具/5 轴夹具
高度适配器
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
渗碳钢。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
将适配器提升装置安装到底板和钳口之间。从而在使用 3 轴夹具时,可将夹紧高度提升到 125 或 150 mm。使用 5 轴夹具时,可将夹紧高度提升到 200、225 或 250 mm。
使用适配器提升装置时,还应订购相应的支撑块 41030。
随附固定螺栓和圆柱销。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41020 高度适配器
167 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
H
重量
kg
CAD
配件
价格
订购
41020-025
25
1.945
根据要求
41020-050
50
3.68
根据要求
41020-075
75 (25 + 50)
5.271
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
41000
用于格栅板的 3 轴夹具
41000
用于格栅板的 5 轴夹具
41010
用于 T 型槽的 3 轴夹具
41010
用于 T 型槽的 5 轴夹具
41030
支撑板
41035
标准夹钳
41040
毛坯件夹钳
41045
侧方钳口
41055
圆形夹头
41060
夹紧销
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>