norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于 T 型槽的 3 轴夹具
41010

用于 T 型槽的 3 轴夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢底板和钳口。
钢质支撑板。
特种钢夹钳。
工具钢夹紧销。
规格:底板和钳口经黑色氧化处理。
支撑板经硬化处理,亮色。
夹钳,亮色。
夹紧销经硬化处理,亮色。
提示:3 轴夹具用于安装带 T 型槽的机床工作台。该夹紧系统允许在夹紧深度只有 8 mm 的情况下进行无边缘干扰的 3 面加工。使用该夹紧系统可实现 22 - 236 mm 的夹紧宽度,通过可选配的延长轴 41065 任意扩展。通过将进给轴直接安装到工件支架下方,作用到工件上高达 22 kN 的夹持力不会由于弯曲而降低。使用带有 4 mm 环形刀刃的夹紧销可确保形锁合夹持,无需预冲压。
建议使用固定套件 41085 将夹具固定到槽工作台上。
夹具套件中包含的每 1 个延长轴有 L = 60 mm 和 L = 120 mm。
* 使用适配器提升装置 41020 和支撑块 41030 可扩展夹紧高度。
附件:挡块套件 41070
固定套件 41085
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41010 用于 T 型槽的 3 轴夹具 210 kB
 5 轴夹具技术资料 1,9 MB

图纸

用于 T 型槽的 3 轴夹具

商品选择/筛选

订货号

适用

AA1BD

H夹紧力
max. kN
重量
kg
CAD配件价格订购
41010-063100槽间距 63 - 1266312615812,5100 *2215.345  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83