norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
底板 5 轴夹具
41405

底板 5 轴夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:底板具有多面连接方式。通过底侧的键槽,可借助键槽块直接在机台上校齐。也可通过栅格间距为 50 mm 的栅格孔 12F7 进行固定。在侧面轴肩上可使用夹板或另外的夹具。底板同样适用于所有净尺寸为 52/96/200 mm 的常规零点夹持系统。
另一种校齐方式是集成的中心孔。此处在机台上通过一个专用的定心螺栓进行定心校齐。
材料:渗碳钢。规格:经硬化和黑色氧化处理。
工作面经打磨处理。
提示:其他的产品详情可查看操作说明书。根据要求:其他尺寸。应用:适配 T 型槽台,带栅格孔的基本元件和零点夹紧系统。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41405 底板 5 轴夹具 686 kB

图纸

底板 5 轴夹具
底板 5 轴夹具

商品选择/筛选

订货号B

HLL1L2H3H4H5H6D

D2EG1G2CAD配件价格订购
41405-0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 根据要求
41405-09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 根据要求
41405-12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 根据要求
41405-125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 根据要求
41405-125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83