norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:表面:经镀硬铬处理提示:40-200 件装扭矩扳手:
精确度为分度值的 +/- 3%(在负载方向上)
(5107-3 CT +/- 4% 脱扣精确度)
安全性: - 触觉(脱扣行程短)
- 声音(屈曲元件)
专为车间的粗陋应用环境而打造。
在很宽的应用范围上检查螺丝的紧固程度。应用于工业和手工业。
经过优化的密封圈可阻隔异物。
套管维修套件针对客户行为进行了优化,便于自行安装,数十年久用不坏。
把手带有滚离保护,增加把手长度更利于力的传递。
通过卡扣点实现的调节辅助功能方便了用户操作,可按需通过转动把手快速可靠地调节扭矩。
通过转环的锁定功能可靠地锁住调节值。
锁形标志提示相应的锁定状态。
穿过锁定转环上的开口可安装绳套。
刻度清晰,易于读取。
刻度衬套上的激光字体永不褪色。
装有换挡杆。
检验符合 DIN EN ISO 6789-2:2017 标准。
附有校准证书和序列号。
交付为包装牢固的六级可调套装。
方形符合 DIN 3120、ISO 1174-1、DIN EN ISO 6789-2:2017 标准。

套筒扳手的套筒(6 件装):
经滚花防滑处理
表面采用镀铬、抛光处理
DIN 3124,ISO 2725-1

建议:
每年定期检查扭矩扳手,负载变化的上限不超过 5,000 次。
功能:扭矩扳手的把手工作原理
解锁。
将把手向前压动约 8 mm,并转向所需的方向。
继续转动把手直至达到所需的扭矩。
将把手稍稍转回。
锁定。
供货范围套件组成:
扭矩扳手
套筒扳手套筒 SW17
套筒扳手套筒 SW19
适用压杆3 轴夹具
5 轴夹具
紧凑型 5 轴夹具
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96662-01 扭矩扳手  适用于5 轴夹具 231 kB

图纸

扭矩扳手  适用于5 轴夹具

商品选择/筛选

订货号

名称类型 1产品类型扭矩
Nm
CAD配件价格订购
96662-01-01扭矩扳手零件转动式手柄40 - 200 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83