96450
仓储用磁性标签,卷材预冲孔
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
仓储用磁性标签,卷材预冲孔
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
仓储用磁性标签为卷装 10m ,卷材预冲孔,各个标签无需剪刀即可分开。
应要求提供更多所需颜色和尺寸。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96450 仓储用磁性标签,卷材预冲孔
173 kB
商品选择/筛选
订货号
颜色
长 x 宽
磁带厚度
每卷
标签数量
CAD
配件
价格
订购
96450-0800201
白色
80 x 20
0,9
500
根据要求
96450-0800202
黄色
80 x 20
0,9
500
根据要求
96450-0800401
白色
80 x 40
0,9
250
根据要求
96450-0800402
黄色
80 x 40
0,9
250
根据要求
96450-1000501
白色
100 x 50
0,9
200
根据要求
96450-1000502
黄色
100 x 50
0,9
200
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
卫生防护
96200
LOC-LINE® Flexi 冷却液软管
96202
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
96203
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
抗静电
96205
高压喷嘴 LOC-LINE®
96382
精密量尺
96390
球链
96455
仓储磁性标签
96460
磁性带卷
96465
磁性C型材
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>