norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:乙缩醛共聚物 (POM)。规格:蓝色或黑色铰接软管。
橙色附件。
提示:灵活的铰接软管用于疏导或抽吸液体以及抽吸灰尘、蒸汽和烟雾。可任意加长和缩短。材料耐抗多数化学品和溶剂。不导电,因此也适合用于烧蚀机。

可定点调节、振动稳定、位置精确、压力稳定。可与喷嘴、螺栓连接、支管、T 形件、异径管、加长件等任意组合。

建议的管路压力:
尺寸 1/4" 为 2-3.5 bar
尺寸 1/2" 为 1.4-2 bar
尺寸 3/4" 为 0.7-1.4 bar

流量:
尺寸 1/4" 为 950 l/min。
尺寸 1/2" 为 1800 l/min。
尺寸 3/4" 为 4300 l/min。
温度范围:-20 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96200 LOC-LINE® Flexi 冷却液软管 1,1 MB

图纸

LOC-LINE® Flexi 冷却液软管

商品选择/筛选

订货号

尺寸产品名称

应用CAD配件价格订购
96200-14001411/4铰接软管 尺寸1/4 L=140, 蓝色 根据要求
96200-14001421/4铰接软管 尺寸1/4 L=140, 黑色 根据要求
96200-14150011/4铰接软管 尺寸1/4 L=15M, 蓝色 根据要求
96200-14150021/4铰接软管 尺寸1/4 L=15M, 黑色 根据要求
96200-14011/4圆形喷嘴 尺寸1/4, D=1,5点状喷束 根据要求
96200-14021/4圆形喷嘴 尺寸1/4, D=3点状喷束 根据要求
96200-14031/4圆形喷嘴 尺寸1/4, D=6点状喷束 根据要求
96200-14041/4扁平喷嘴 宽束 尺寸1/4 B=25加宽喷束 根据要求
96200-14051/4扁平喷嘴 尺寸1/4 B=12X1具有恒定横截面的喷束 根据要求
96200-14061/4扁平喷嘴 尺寸1/4 B=12X1,5具有恒定横截面的喷束 根据要求
96200-14071/4扁平喷嘴 尺寸1/4, 5 孔多条平行单喷束 根据要求
96200-14081/4扁平喷嘴 尺寸1/4, 7 孔多条平行单喷束 根据要求
96200-14091/4“8”字形喷嘴 尺寸1/4 B=25直线聚焦喷束 根据要求
96200-14101/4扁平喷嘴 带球头关节 尺寸1/4, 16 孔, D=1多条平行单喷束 根据要求
96200-14111/4扁平喷嘴 带球头关节 尺寸1/4, 16 孔, D=1,5多条平行单喷束 根据要求
96200-14121/4扁平喷嘴 带球头关节 尺寸1/4, 20 孔, D=2多条平行单喷束 根据要求
96200-14131/4角形喷嘴 90 度 尺寸1/4, D=1,5点状喷束 根据要求
96200-14141/4角形喷嘴 90 度 尺寸1/4, D=3点状喷束 根据要求
96200-14151/4角形喷嘴 90 度 尺寸1/4, D=6点状喷束 根据要求
96200-14161/4角形喷嘴 90 度 尺寸1/4, 6 孔多条平行单喷束 根据要求
96200-14171/4螺纹连接 NPT 1/8 尺寸1/4带顶珠和外螺纹 根据要求
96200-14181/4螺纹连接 NPT 1/4 尺寸1/4带顶珠和外螺纹 根据要求
96200-14191/4分配器 尺寸1/4从一条输入管路中可引出两根软管 根据要求
96200-14201/4分配器 尺寸1/4从一条输入管路中可引出两根 90° 角度的软管 根据要求
96200-14211/4连接件 尺寸1/4用在狭窄的弯曲之处 根据要求
96200-14221/4联轴器 尺寸1/4两端带插槽 根据要求
96200-14231/4转接座 尺寸1/4, D=1/8带插槽和内螺纹 根据要求
96200-14241/4延长 尺寸1/4 L=95用于跨接较长的距离 根据要求
96200-14251/4弯管 90 度 尺寸1/4用在弯曲之处 根据要求
96200-14261/4环形系统 尺寸1/4带侧面冲孔 根据要求
96200-14271/4夹紧环 带螺栓 尺寸1/4避免压力较高时出现压弯或位置变化 根据要求
96200-14281/4单向阀 尺寸1/4避免管路渗漏 根据要求
96200-14291/4关闭旋塞 外螺纹 尺寸1/4, NPT 1/4无级的调节和关停流量 根据要求
96200-14301/4关闭旋塞 内螺纹 尺寸1/4, NPT 1/4无级的调节和关停流量 根据要求
96200-14311/4关闭旋塞 带片段接口 尺寸1/4无级的调节和关停流量 根据要求
96200-14991/4安装工装 尺寸1/4用于安装铰接软管元件。 根据要求
96200-12001411/2铰接软管 尺寸1/2 L=140, 蓝色 根据要求
96200-12001421/2铰接软管 尺寸1/2 L=140, 黑色 根据要求
96200-12150011/2铰接软管 尺寸1/2 L=15M, 蓝色 根据要求
96200-12150021/2铰接软管 尺寸1/2 L=15M, 黑色 根据要求
96200-12011/2圆形喷嘴 尺寸1/2, D=6点状喷束 根据要求
96200-12021/2圆形喷嘴 尺寸1/2, D=9点状喷束 根据要求
96200-12031/2圆形喷嘴 尺寸1/2, D=12点状喷束 根据要求
96200-12041/2扁平喷嘴 宽束 尺寸1/2 B=32加宽喷束 根据要求
96200-12051/2扁平喷嘴 宽束 尺寸1/2 B=63加宽喷束 根据要求
96200-12061/2扁平喷嘴 尺寸1/2 B=18X2具有恒定横截面的喷束 根据要求
96200-12071/2扁平喷嘴 尺寸1/2 B=18X3,2具有恒定横截面的喷束 根据要求
96200-12081/2扁平喷嘴 尺寸1/2, 5 孔, D=3,2多条平行单喷束 根据要求
96200-12091/2扁平喷嘴 尺寸1/2, 7 孔, D=2多条平行单喷束 根据要求
96200-12101/2“8”字形喷嘴 尺寸1/2 B=32直线聚焦喷束 根据要求
96200-12111/2“8”字形喷嘴 尺寸1/2 B=42直线聚焦喷束 根据要求
96200-12121/2扁平喷嘴 带球头关节 尺寸1/2, 20 孔, D=2多条平行单喷束 根据要求
96200-12131/2角形喷嘴 90 度 尺寸1/2, D=6点状喷束 根据要求
96200-12141/2角形喷嘴 90 度 尺寸1/2, D=9点状喷束 根据要求
96200-12151/2角形喷嘴 90 度 尺寸1/2, D=12点状喷束 根据要求
96200-12161/2角形喷嘴 90 度 尺寸1/2, 8 孔多条平行单喷束 根据要求
96200-12171/2螺纹连接 NPT 3/8 尺寸1/2带顶珠和外螺纹 根据要求
96200-12181/2螺纹连接 NPT 1/2 尺寸1/2带顶珠和外螺纹 根据要求
96200-12191/2分配器 尺寸1/2从一条输入管路中可引出两根软管 根据要求
96200-12201/2 - 1/4分配器 降低从一条输入管路中可引出两根软管 根据要求
96200-12211/2分配器 尺寸1/2从一条输入管路中可引出两根 90° 角度的软管 根据要求
96200-12221/2连接件 尺寸1/2, 橙色用在狭窄的弯曲之处 根据要求
96200-12231/2联轴器 尺寸1/2, 橙色两端带插槽 根据要求
96200-12241/2 - 1/4变径轴套从 1/2“降至 1/4” 根据要求
96200-12251/2延长 尺寸1/2 L=95用于跨接较长的距离 根据要求
96200-12261/2弯管 90 度 尺寸1/2用在弯曲之处 根据要求
96200-12271/2环形系统 尺寸1/2带侧面冲孔 根据要求
96200-12281/2夹紧环 带螺栓 尺寸1/2避免压力较高时出现压弯或位置变化 根据要求
96200-12291/2单向阀 尺寸1/2避免管路渗漏 根据要求
96200-12301/2关闭旋塞 外螺纹 尺寸1/2, NPT 1/2无级的调节和关停流量 根据要求
96200-12311/2关闭旋塞 内螺纹 尺寸1/2, NPT 1/2无级的调节和关停流量 根据要求
96200-12321/2关闭旋塞 带片段接口 尺寸1/2无级的调节和关停流量 根据要求
96200-12991/2安装工装 尺寸1/2用于安装铰接软管元件。 根据要求
96200-34001513/4铰接软管 尺寸3/4 L=152, 蓝色 根据要求
96200-34001523/4铰接软管 尺寸3/4 L=152, 黑色 根据要求
96200-34015013/4铰接软管 尺寸3/4 L=1,5M, 蓝色 根据要求
96200-34015023/4铰接软管 尺寸3/4 L=1,5M, 黑色 根据要求
96200-34150013/4铰接软管 尺寸3/4 L=15M, 蓝色 根据要求
96200-34150023/4铰接软管 尺寸3/4 L=15M, 黑色 根据要求
96200-34013/4圆形喷嘴 尺寸3/4, D=16点状喷束 根据要求
96200-34023/4圆形喷嘴 尺寸3/4, D=19点状喷束 根据要求
96200-34033/4扁平喷嘴 宽束 尺寸3/4 B=76加宽喷束 根据要求
96200-34043/4螺纹连接 NPT 3/4 尺寸3/4带顶珠和外螺纹 根据要求
96200-34053/4螺纹连接 BSPT 3/4 尺寸3/4带顶珠和外螺纹 根据要求
96200-34063/4固定脚 带螺纹孔 尺寸3/4 根据要求
96200-34073/4分配器 尺寸3/4从一条输入管路中可引出两根软管 根据要求
96200-34083/4-1/2分配器 降低 尺寸3/4-1/2从 3/4" 降至 1/2" 根据要求
96200-34093/4-1/2变径轴套 尺寸3/4-1/2从 1/2“降至 1/4” 根据要求
96200-34103/4联轴器 尺寸3/4两端带插槽 根据要求
96200-34113/4连接件 尺寸3/4用在狭窄的弯曲之处 根据要求
96200-34123/4关闭旋塞 外螺纹 尺寸3/4, NPT 3/4无级的调节和关停流量 根据要求
96200-34133/4关闭旋塞 内螺纹 尺寸3/4, NPT 3/4无级的调节和关停流量 根据要求
96200-34143/4关闭旋塞 带片段接口 尺寸3/4无级的调节和关停流量 根据要求
96200-34993/4安装工装 尺寸3/4用于安装铰接软管元件。 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83