96465
磁性C型材
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
磁性C型材
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
磁性C型材适用于仓储标签的磁性标签条或用作规划面板上的顶栏和名称栏。随供标签沉淀及透明盖板。
应要求提供其他尺寸。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96465 磁性C型材
222 kB
商品选择/筛选
订货号
长 x 宽
CAD
配件
价格
订购
96465-100030
100 x 30
根据要求
96465-100040
100 x 40
根据要求
96465-150050
150 x 50
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
卫生防护
96200
LOC-LINE® Flexi 冷却液软管
96202
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
96203
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
抗静电
96205
高压喷嘴 LOC-LINE®
96382
精密量尺
96390
球链
96450
仓储用磁性标签,卷材预冲孔
96455
仓储磁性标签
96460
磁性带卷
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>