norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:仓储磁性标签是用于标记储存货品的磁性标签。用于在货架上,便捷快速地标记产品位置。
应要求提供更多所需颜色和尺寸。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96455 仓储磁性标签 254 kB

商品选择/筛选

订货号颜色长 x 宽磁带厚度CAD配件价格订购
96455-0600101白色60 x 100,9 根据要求
96455-0700201白色70 x 200,9 根据要求
96455-0800301白色80 x 300,9 根据要求
96455-1000401白色100 x 400,9 根据要求
96455-1500501白色150 x 500,9 根据要求
96455-2000801白色200 x 800,9 根据要求
96455-0600102黄色60 x 100,9 根据要求
96455-0700202黄色70 x 200,9 根据要求
96455-0800302黄色80 x 300,9 根据要求
96455-1000402黄色100 x 400,9 根据要求
96455-1500502黄色150 x 500,9 根据要求
96455-2000802黄色200 x 800,9 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83