norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:导电的乙缩醛共聚物 (POM)。规格:关节软管 颜色 黑色。
附件元件 颜色 黑色。
提示:灵活的接头软管用于吸出碎屑,烟雾,润滑油雾,蒸汽,燃气以及其他媒介。接头软管可以接入中央吸排系统或者接入一个工业吸气装置。可任意加长和缩短。不超过 100 厘米的自由悬垂不需要加装支撑,可以 360° 拖曳,可以圈成半径为 150 毫米的圆。定点可调节,振动稳定,位置分散。与喷嘴和附件元件随意搭配。

耐受:低于 65 °C 的酸,酒精,芳(香)族溶剂,汽油,油脂,碳氢化合物,油,盐溶液。

不耐受:氯,丙酮,氯化溶剂,强碱,乙基醋酸盐,超过 65 °C 的热水。

抗静电特性和导电特性:
特定的表面电阻: 1.000 E3 Ω
特定的体积电阻: < 6.000 E2 Ω
温度范围:最大的温度范围 80 °C。
熔点是 165 °C。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96203 抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75 抗静电 343 kB

图纸

抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75 抗静电

商品选择/筛选

订货号产品名称

名称类型 1CAD配件价格订购
96203-75300铰接软管 尺寸75 L=300, 黑色铰接软管 根据要求
96203-7501圆形喷嘴 尺寸75圆形喷嘴 根据要求
96203-7502矩形喷嘴 尺寸75矩形喷嘴 根据要求
96203-7503椭圆喷嘴 锥型 尺寸75椭圆喷嘴锥型 根据要求
96203-7504滑阀 尺寸75滑阀 根据要求
96203-7507转接座 FÜR BLECHROHR 尺寸75 塑料转接座用于薄壁管 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83