norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:乙缩醛共聚物 (POM)。
喷嘴 不锈钢。
规格:颜色 蓝色/橙色。提示:借助特殊紧凑型安装方式,这些高压喷嘴可以专门安装在狭小的场所。在已经拧紧的状态下,喷嘴可以通过一个销子(比如弯头扳手)进行调节,而且可以保持位置不变。不需要额外的保护装置。可以 360° 旋转,且可以承受最大到 70 巴的工作压力。

耐受:丙酮,酒精,乙基,油脂,油,商业通用的餐具清洁剂,汽油,油漆,溶剂,氢氧化钠。

不耐受:氯,酸,氢氧化铵,强碱,次氯酸盐离子溶液,次氯酸钠。

型号 A: 喷嘴-最大摆动范围 72°
型号 B: 喷嘴-最大摆动范围至 110°(应用于要求喷射射束甚至低于喷嘴的上紧安装平面的情况)
温度范围:最大的温度范围 50 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96205 高压喷嘴 LOC-LINE® 317 kB

图片(总概述)

高压喷嘴 LOC-LINE®

高压喷嘴 LOC-LINE®, A 型

更多信息

图纸

高压喷嘴 LOC-LINE®, A 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1LαCAD配件价格订购
96205-11816000A1,6R1/8-72° 根据要求
96205-11816064A1,6R1/86,472° 根据要求
96205-11816127A1,6R1/812,772° 根据要求
96205-11816318A1,6R1/831,872° 根据要求
96205-11822000A2,2R1/8-72° 根据要求
96205-11822064A2,2R1/86,472° 根据要求
96205-11822127A2,2R1/812,772° 根据要求
96205-11822318A2,2R1/831,872° 根据要求
96205-11830000A3R1/8-72° 根据要求
96205-11830064A3R1/86,472° 根据要求
96205-11830127A3R1/812,772° 根据要求
96205-11830318A3R1/831,872° 根据要求
96205-11841000A4,1R1/8-70° 根据要求
96205-11841064A4,1R1/86,470° 根据要求
96205-11841127A4,1R1/812,770° 根据要求
96205-11841318A4,1R1/831,870° 根据要求
96205-11416000A1,6R1/4-72° 根据要求
96205-11416064A1,6R1/46,472° 根据要求
96205-11416127A1,6R1/412,772° 根据要求
96205-11416318A1,6R1/431,872° 根据要求
96205-11422000A2,2R1/4-72° 根据要求
96205-11422064A2,2R1/46,472° 根据要求
96205-11422127A2,2R1/412,772° 根据要求
96205-11422318A2,2R1/431,872° 根据要求
96205-11430000A3R1/4-72° 根据要求
96205-11430064A3R1/46,472° 根据要求
96205-11430127A3R1/412,772° 根据要求
96205-11430318A3R1/431,872° 根据要求
96205-11441000A4,1R1/4-70° 根据要求
96205-11441064A4,1R1/46,470° 根据要求
96205-11441127A4,1R1/412,770° 根据要求
96205-11441318A4,1R1/431,870° 根据要求

高压喷嘴 LOC-LINE®, B 型

更多信息

图纸

高压喷嘴 LOC-LINE®, B 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1LαCAD配件价格订购
96205-21816000B1,6R1/8-110° 根据要求
96205-21816064B1,6R1/86,4110° 根据要求
96205-21816127B1,6R1/812,7110° 根据要求
96205-21816318B1,6R1/831,8110° 根据要求
96205-21822064B2,2R1/86,4110° 根据要求
96205-21822127B2,2R1/812,7110° 根据要求
96205-21822318B2,2R1/831,8110° 根据要求
96205-21830127B3R1/812,7110° 根据要求
96205-21830318B3R1/831,8110° 根据要求
96205-21841127B4,1R1/812,7102° 根据要求
96205-21841318B4,1R1/831,8102° 根据要求
96205-21416000B1,6R1/4-110° 根据要求
96205-21416064B1,6R1/46,4110° 根据要求
96205-21416127B1,6R1/412,7110° 根据要求
96205-21416318B1,6R1/431,8110° 根据要求
96205-21422000B2,2R1/4-110° 根据要求
96205-21422064B2,2R1/46,4110° 根据要求
96205-21422127B2,2R1/412,7110° 根据要求
96205-21422318B2,2R1/431,8110° 根据要求
96205-21430127B3R1/412,7110° 根据要求
96205-21430318B3R1/431,8110° 根据要求
96205-21441064B4,1R1/46,4102° 根据要求
96205-21441127B4,1R1/412,7102° 根据要求
96205-21441318B4,1R1/431,8102° 根据要求