|
|
96205_A高压喷嘴 LOC-LINE®, A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:乙缩醛共聚物 (POM)。 喷嘴 不锈钢。规格:颜色 蓝色/橙色。提示:借助特殊紧凑型安装方式,这些高压喷嘴可以专门安装在狭小的场所。在已经拧紧的状态下,喷嘴可以通过一个销子(比如弯头扳手)进行调节,而且可以保持位置不变。不需要额外的保护装置。可以 360° 旋转,且可以承受最大到 70 巴的工作压力。
耐受:丙酮,酒精,乙基,油脂,油,商业通用的餐具清洁剂,汽油,油漆,溶剂,氢氧化钠。
不耐受:氯,酸,氢氧化铵,强碱,次氯酸盐离子溶液,次氯酸钠。
喷嘴-最大摆动范围 72°。温度范围:最大的温度范围 50 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | α | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
96205-11816000 | A | 1,6 | R1/8 | - | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11816064 | A | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11816127 | A | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11816318 | A | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11822000 | A | 2,2 | R1/8 | - | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11822064 | A | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11822127 | A | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11822318 | A | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11830000 | A | 3 | R1/8 | - | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11830064 | A | 3 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11830127 | A | 3 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11830318 | A | 3 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11841000 | A | 4,1 | R1/8 | - | 70° |  | | 根据要求 | | 96205-11841064 | A | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 70° |  | | 根据要求 | | 96205-11841127 | A | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 70° |  | | 根据要求 | | 96205-11841318 | A | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 70° |  | | 根据要求 | | 96205-11416000 | A | 1,6 | R1/4 | - | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11416064 | A | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11416127 | A | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11416318 | A | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11422000 | A | 2,2 | R1/4 | - | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11422064 | A | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11422127 | A | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11422318 | A | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11430000 | A | 3 | R1/4 | - | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11430064 | A | 3 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11430127 | A | 3 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11430318 | A | 3 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 根据要求 | | 96205-11441000 | A | 4,1 | R1/4 | - | 70° |  | | 根据要求 | | 96205-11441064 | A | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 70° |  | | 根据要求 | | 96205-11441127 | A | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 70° |  | | 根据要求 | | 96205-11441318 | A | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 70° |  | | 根据要求 | |
|
|