|
|
96205_B高压喷嘴 LOC-LINE®, B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:乙缩醛共聚物 (POM)。 喷嘴 不锈钢。规格:颜色 蓝色/橙色。提示:借助特殊紧凑型安装方式,这些高压喷嘴可以专门安装在狭小的场所。在已经拧紧的状态下,喷嘴可以通过一个销子(比如弯头扳手)进行调节,而且可以保持位置不变。不需要额外的保护装置。可以 360° 旋转,且可以承受最大到 70 巴的工作压力。
耐受:丙酮,酒精,乙基,油脂,油,商业通用的餐具清洁剂,汽油,油漆,溶剂,氢氧化钠。
不耐受:氯,酸,氢氧化铵,强碱,次氯酸盐离子溶液,次氯酸钠。
喷嘴-最大摆动范围至 110°(应用于要求喷射射束甚至低于喷嘴的上紧安装平面的情况)。温度范围:最大的温度范围 50 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | α | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
96205-21816000 | B | 1,6 | R1/8 | - | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21816064 | B | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21816127 | B | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21816318 | B | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21822000 | B | 2,2 | R1/8 | - | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21822064 | B | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21822127 | B | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21822318 | B | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21830000 | B | 3 | R1/8 | - | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21830064 | B | 3 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21830127 | B | 3 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21830318 | B | 3 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21841000 | B | 4,1 | R1/8 | - | 102° |  | | 根据要求 | | 96205-21841064 | B | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 102° |  | | 根据要求 | | 96205-21841127 | B | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 102° |  | | 根据要求 | | 96205-21841318 | B | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 102° |  | | 根据要求 | | 96205-21416000 | B | 1,6 | R1/4 | - | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21416064 | B | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21416127 | B | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21416318 | B | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21422000 | B | 2,2 | R1/4 | - | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21422064 | B | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21422127 | B | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21422318 | B | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21430000 | B | 3 | R1/4 | - | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21430064 | B | 3 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21430127 | B | 3 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21430318 | B | 3 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 根据要求 | | 96205-21441000 | B | 4,1 | R1/4 | - | 102° |  | | 根据要求 | | 96205-21441064 | B | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 102° |  | | 根据要求 | | 96205-21441127 | B | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 102° |  | | 根据要求 | | 96205-21441318 | B | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 102° |  | | 根据要求 | |
|
|