96460
磁性带卷
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
磁性带卷
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
磁性带用于标记。它们粘附在钢底座或金属板底座上,并且可以多次贴标和使用。
应要求提供更多所需颜色和尺寸。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96460 磁性带卷
120 kB
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
白色
订货号
黄色
磁带宽度
(mm)
磁带厚度
长度
筛选
96460-301
96460-302
30
0,9
10 m
96460-401
96460-402
40
0,9
10 m
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
卫生防护
96200
LOC-LINE® Flexi 冷却液软管
96202
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
96203
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
抗静电
96205
高压喷嘴 LOC-LINE®
96382
精密量尺
96390
球链
96450
仓储用磁性标签,卷材预冲孔
96455
仓储磁性标签
96465
磁性C型材
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>