norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:磁性带用于标记。它们粘附在钢底座或金属板底座上,并且可以多次贴标和使用。
应要求提供更多所需颜色和尺寸。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96460 磁性带卷 120 kB

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号颜色磁带宽度
(mm)
磁带厚度长度CAD配件价格订购
96460-301白色300,910 m 根据要求
96460-401白色400,910 m 根据要求
96460-302黄色300,910 m 根据要求
96460-402黄色400,910 m 根据要求