norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:A 型
41375-0012
M12 夹紧钳,六角螺栓 M12x55,强度等级 12.9,夹紧工具垫圈。

41375-0016
M16 夹紧钳,六角螺栓 M16x60,强度等级 12.9,夹紧工具垫圈。


B 型
41375-1412
M12 夹紧钳,六角螺栓 M12x55,强度等级 12.9,夹紧工具垫圈,
T 型槽螺母,槽尺寸 14,槽导向块,圆柱头螺丝 M6x12。

41375-1816
M16 夹紧钳,六角螺栓 M16x60,强度等级 12.9,夹紧工具垫圈,
T 型槽螺母,槽尺寸 18,槽导向块,圆柱头螺丝 M6x12。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41375 压板套件 247 kB

图片(总概述)

压板套件

压板套件_A 型

更多信息

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型BB1D

LL1CAD配件价格订购
41375-0012A无弹片4012,8M1211567,2 根据要求
41375-0016A无弹片4016,8M1611567,2 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83