norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带销夹钳用于形锁合夹持,无需预冲压,例如毛坯件、重型切削、铸件等。材料:钢制。规格:夹钳经硬化处理,亮色。
夹紧销经硬化处理和黑色氧化处理。
激光刻度尺。
提示:其他的产品详情可查看操作说明书。附件:M6x10 梅花螺栓应用:形锁合夹持,无需预冲压。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41410 带销夹钳 230 kB

图纸

带销夹钳

商品选择/筛选

订货号B

HS定位销
数量
CAD配件价格订购
41410-090190358,56 根据要求
41410-1251125358,58 根据要求