norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
5 轴夹具 光滑夹钳
41400

5 轴夹具 光滑夹钳

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:5 轴夹具的特点是具备高度的稳定性、灵活性和易用性。5 轴夹具可作为侧方夹紧块或坯料夹具。使用下拉功能时,工件的夹紧重复精度可达到 ±0.01 mm。工件夹紧高度达到 155/180 mm,在加工期间极易触及。通过手摇柄可预先调整跨度,从而缩短了装夹时间。此外,封闭的几何形状以及由此产生的耐污性在最大程度上缩短了保养和维护时间。材料:钢制。规格:底板和工件支撑面经硬化处理。提示:其他的产品详情可查看操作说明书。使用说明:通过手摇柄快速调整。优点:作为带有下拉功能或台钳的定心夹具。
通过手摇柄可轻易进行无级的跨度调整。
是用于 5 轴加工的理想夹紧高度。
在机台上可采用多面的连接方式。
根据要求:提供各种备件,更大的跨度。附件:底板 41405
带销夹钳 41410
夹紧块组合,光滑/销钉 41410
有加工余量的夹钳 41320
支撑条 41345
加长轴 41355
圆形夹紧套件 41350
定位套件 41370
夹紧螺栓 42208-140250516, 42208-240250516
夹板套件 41375
型槽螺母 03240-1814x20
轴肩螺栓 07533-12065
圆柱头螺栓 07160-12X60
扭矩扳手 96662-01-01
夹紧力:参见示意图应用:适配 T 型槽台、栅格孔和零点夹持系统。
尺寸为 282.84 mm,用于零点夹紧系统的对角线排列,间距为 52/96/200 mm。
公差:当夹紧深度 > 5 mm 时,下拉功能的重复精度为 ±0.01。供货范围底板长度信息请参见操作说明书。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41400 5 轴夹具 光滑夹钳 954 kB
 的 5 轴夹具技术资料 1,8 MB

图纸

5 轴夹具 光滑夹钳
5 轴夹具 光滑夹钳

商品选择/筛选

订货号B

LHL1L2H1H2H3H4H5H6D

D2EG1G2夹持宽度
可延长
拉力
max. kN
CAD配件价格订购
41400-12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180参见示意图 根据要求
41400-12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300参见示意图 根据要求
41400-122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180参见示意图 根据要求
41400-124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300参见示意图 根据要求
41400-126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528参见示意图 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83