管材连接件 - 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材 - 英制
管材连接件 - 英制
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
29000 inch
铝制十字管管接头 - inch
1 型号
29000 inch
铝制十字管管接头 - inch
8 型号
29002 inch
铝制十字管管接头 - inch
1 型号
29004 inch
铝制十字管管接头 - inch
1 型号
29006 inch
铝制 T 型件管接头 - inch
6 型号
29010 inch
铝制支脚管接头 - inch
5 型号
29014 inch
铝制法兰管接头 - inch
3 型号
29014 inch
铝制法兰管接头 - inch
6 型号
29032 inch
铝制活节管接头 - inch
4 型号
29036 inch
铝制铰接脚管接头 - inch
12 型号