29000 inch
铝制十字管管接头 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材 - 英制
管材连接件 - 英制
铝制十字管管接头 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铸铝。
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:
经光滑打磨处理。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
提示:
尺寸 A 和 B 以英寸为单位,其他所有尺寸以 mm 为单位。
根据要求:
用于固定的夹紧杆。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 29000 inch 铝制十字管管接头 - inch
757 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
E
G
H
K
L
P
Q
R
S
T
CAD
配件
价格
订购
29000-5CPCP
0.5
0.5
20
25,5
25,5
-
-
43,5
67
23
23
49
M6x20
M6x20
根据要求
29000-5CRCR
0.75
0.75
20
25,5
25,5
-
-
43,5
67
23
23
49
M6x20
M6x20
根据要求
29000-5CSCS
1
1
33
40
40
-
-
73
101
33
33
78
M8x25
M8x25
根据要求
29000-5CTCT
1.25
1.25
33
40
40
-
-
73
101
33
33
78
M8x25
M8x25
根据要求
29000-5D2D2
1.5
1.5
45
60
60
-
-
100
137
40
40
111
M10x30
M10x30
根据要求
29000-5D4D4
2
2
53
70
70
-
-
118
154
45
45
128
M10x35
M10x35
根据要求
29000-5CPCS
1
0.5
27
40
33
40
26
59
84
21
33
65
M8x25
M6x20
根据要求
29000-5CRCS
1
0.75
27
40
33
40
26
59
84
21
33
65
M8x25
M6x20
根据要求
本类目的其他商品
29000 inch
铝制十字管管接头 - inch
29002 inch
铝制十字管管接头 - inch
29004 inch
铝制十字管管接头 - inch
29006 inch
铝制 T 型件管接头 - inch
29010 inch
铝制支脚管接头 - inch
29014 inch
铝制法兰管接头 - inch
29014 inch
铝制法兰管接头 - inch
29032 inch
铝制活节管接头 - inch
29036 inch
铝制铰接脚管接头 - inch