norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铸铝。
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:经光滑打磨处理。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
提示:尺寸 A 以英寸为单位,其他所有尺寸以 mm 为单位。根据要求:用于固定的夹紧杆。功能:旋转脚管接头可以进行 180° 无级调整。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29036 inch 铝制铰接脚管接头 - inch 713 kB

图纸

铝制铰接脚管接头 - inch

商品选择/筛选

订货号A

BCD

EFGHKLMNOPRSUCAD配件价格订购
29036-5CP0.56252629,44050204064445352137,5M6x1838 根据要求
29036-5CS1745404257753357106737753352M8x35- 根据要求
29036-5CT1.25745404257753357106737753352M8x35- 根据要求
29036-5D21.59605657761004476144100101004869M10x50- 根据要求
83300-01001700810-37,5----45---4--- 根据要求
83300-02002510810-510----50---5--- 根据要求
83300-03003511810-4,510----60---5--- 根据要求
83300-05005511810-4,510----80---5--- 根据要求
83300-08005511810-4,510----80---5--- 根据要求
83300-10005511810-4,510----80---5--- 根据要求
83300-12006011-12-4,312----90---10--- 根据要求
83300-22011411-12-4,312----144---10--- 根据要求