norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铸铝。
带螺母的夹紧螺栓,钢制。
规格:经光滑打磨处理。
镀锌的带螺母夹紧螺栓。
提示:尺寸 A 和 B 以英寸为单位,其他所有尺寸以 mm 为单位。根据要求:用于固定的夹紧杆。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29004 inch 铝制十字管管接头 - inch 637 kB

图纸

铝制十字管管接头 - inch

商品选择/筛选

订货号

ABCD

EGHKLPQRSTCAD配件价格订购
29004-5CSCS1133454540627686334655M8x35M8x35 根据要求