29006 inch
铝制 T 型件管接头 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材 - 英制
管材连接件 - 英制
铝制 T 型件管接头 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铸铝。
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:
经光滑打磨处理。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
提示:
尺寸 A 和 B 以英寸为单位,其他所有尺寸以 mm 为单位。
根据要求:
用于固定的夹紧杆。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 29006 inch 铝制 T 型件管接头 - inch
745 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
CAD
配件
价格
订购
29006-5CPCP
0.5
0.5
28
25
32
35,5
25
30
56
66
43
23
49
M6x20
根据要求
29006-5CRCR
0.75
0.75
28
25
32
35,5
25
30
56
66
43
23
49
M6x20
根据要求
29006-5CSCS
1
1
38
40
45
53
40
42,5
80
93
60
33
72,5
M8x25
根据要求
29006-5CTCT
1.25
1.25
38
40
45
53
40
42,5
80
93
60
33
72,5
M8x25
根据要求
29006-5D2D2
1.5
1.5
55
56
60
74
56
61
116
134
88
40
108
M10x30
根据要求
29006-5D4D4
2
2
63
66
66
84
66
71
131
149
98
45
123
M10x35
根据要求
本类目的其他商品
29000 inch
铝制十字管管接头 - inch
29000 inch
铝制十字管管接头 - inch
29002 inch
铝制十字管管接头 - inch
29004 inch
铝制十字管管接头 - inch
29010 inch
铝制支脚管接头 - inch
29014 inch
铝制法兰管接头 - inch
29014 inch
铝制法兰管接头 - inch
29032 inch
铝制活节管接头 - inch
29036 inch
铝制铰接脚管接头 - inch