29032 inch
铝制活节管接头 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材 - 英制
管材连接件 - 英制
铝制活节管接头 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铸铝。圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
Ab A = 20.1 六角螺栓 DIN 931。
规格:
经光滑打磨处理。
圆柱头螺丝,镀锌圆柱形螺栓和六角螺栓。
提示:
尺寸 A 和 B 以英寸为单位,其他所有尺寸以 mm 为单位。
根据要求:
用于固定的夹紧杆。
功能:
活节管接头可以进行 180° 无级调整。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 29032 inch 铝制活节管接头 - inch
711 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
CAD
配件
价格
订购
29032-5CP
0.5
0.5
25
26
29,4
30
26
27
87
95,5
44
21
37,5
M6x18
根据要求
29032-5CS
1
1
45
40
42
-
40
43
138
147
73
33
52
M8x35
根据要求
29032-5CT
1.25
1.25
45
40
42
-
40
43
138
147
73
33
52
M8x35
根据要求
29032-5D2
1.5
1.5
60
56
57
-
56
60
188
200
100
48
69
M10x50
根据要求
本类目的其他商品
29000 inch
铝制十字管管接头 - inch
29000 inch
铝制十字管管接头 - inch
29002 inch
铝制十字管管接头 - inch
29004 inch
铝制十字管管接头 - inch
29006 inch
铝制 T 型件管接头 - inch
29010 inch
铝制支脚管接头 - inch
29014 inch
铝制法兰管接头 - inch
29014 inch
铝制法兰管接头 - inch
29036 inch
铝制铰接脚管接头 - inch