norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铸铝。
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:经光滑打磨处理。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
提示:尺寸 A 以英寸为单位,其他所有尺寸以 mm 为单位。根据要求:用于固定的夹紧杆。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29014 inch 铝制法兰管接头 - inch 786 kB

图纸

铝制法兰管接头 - inch

商品选择/筛选

订货号安装孔A

BCD

EFGHKLMNOPRSUCAD配件价格订购
29014-5CP10.5618253531353832,541505-23-M6x2040 根据要求
29014-5CR10.75618253531353832,541505-23-M6x2040 根据要求
29014-5CS1173040405055535363787-33-M8x2560 根据要求
29014-5CT11.2573040405055535363787-33-M8x2560 根据要求
29014-5D231.59425660708080748710510604052M10x3082 根据要求
29014-5D43211506665839098859812814624560M10x35100 根据要求