norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

管材连接元件及型材连接器

norelem 在其产品系列中也提供管材连接原件及型材连接器,具体可查阅特殊元件产品目录。
电缆扎带固定块和电缆支架是专门用于固定电缆和软管的紧固部件。上述两类组件的安装可借助一枚圆柱头螺钉或平头螺钉配合一枚T型槽螺母。电缆扎带固定块通过电缆扎带进行固定。而电缆支架则通过 O 型环进行固定。
norelem 还为客户提供另外一种固定电缆支架的方式,即公扣固定。其特点是,将一体式公扣 90 度旋转扣入型槽中完成安装。
传感器固定架可将传感器和限位开关固定在铝型材或表面元件上。借助定位元件可有效确保固件锁定无扭转。传感器固定架可在任何角度上进行无级调整,而无需使用固定架。
接地连接器型号 1 主要在连接铝制型材时进行安装。另外也适用于将铝制型材结构接地。
如出现静电放电(ESD)情况,可使用等电位端子型号 1。配件安装方式如下:将其旋入槽中,并以 45 度角拧到型材上。
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83