|
|
产品说明材料:轴承法兰和固定件 PA-GF. 钢制销。规格:黑色。 镀锌销。提示:两个轴承法兰与铝型材的 I 型 D50 管 (10050) 形成一根输送辊(传送辊)。轴承法兰将直接压入到铝制管材中。这些可用于众多不同的输送任务。 这些轴承法兰为滚柱轴承,并具有弹簧加载固定辊颈,可将这些输送辊装入现有的结构中。 连续装配多个输送辊便形成了辊道。
辊的轴向位置通过可套在六角扳手上的固定件来确定。轴承法兰带有一圈 V 型槽。利用这些槽,可用直径为 4 mm 的圆皮带进行驱动。
成套(2 件)提供。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 型号 | 槽宽 | D | F max. N | X min. | X max. | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10400-5008 | I | 8 | 50 | 1000 | 160 | 800 |  | | 根据要求 | |
|
|